Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: PT 1,5/..-PH, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON COMPACT PST 1, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Линейка изделий | COMBICON Connectors S |
Тип изделия | Разъемы для печатной платы |
Полюсов | 3 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 3 |
Количество рядов | 1 |
Крепежный фланец | без |
Количество потенциалов | 3 |
Номинальный ток IN | 8 A |
Номинальное напряжение UN | 200 В |
Степень загрязнения | 3 |
Проходное сопротивление | 1,4 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 200 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Штекерная часть для штыревых планок |
Система штекерных соединителей | COMBICON COMPACT PST 1 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип контактов | Гнездовая часть |
Блокировка | |
Тип фиксатора | без |
Крепежный фланец | без |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы с элементом для защиты провода |
Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,34 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,5 мм² |
Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,9 мм |
Длина оголяемой части | 5 мм |
Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет корпуса | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Габаритне креслення |
|
Ширина | 10,5 мм |
Высота | 11 мм |
Высота | 11 мм |
Длина | 11 мм |
Размер шага | 3,5 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание проведено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание проведено |
Количество циклов | 10 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 4 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 4 Н |
Проверка момента затяжки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание проведено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание проведено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-7:1994-05 (фиксированное расположение) |
Результат | Испытание проведено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание проведено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание проведено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 - 60,1 Гц) |
Скорость развертки | 5г (60,1 - 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | IEC 60512-5:1992-08 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 2,5 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1,4 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,5 мΩ |
Циклы установки | 10 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 2 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 16 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | 1012 Ом |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 200 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 2 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Артикул | 1706270 |
Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AABAIA |
GTIN | 4046356845380 |
Маса штуки (з упаковкою) | 2,178 g |
Маса штуки (без упаковки) | 2,06 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | DE |
ECLASS-9.0 | 27440309 |
ECLASS-10.0.1 | 27440309 |
ECLASS-11.0 | 27460202 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки» |