Разъемы для печатной платы - PC 6/ 6-STF-10,16
1913617

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Серебро, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: PC 6/..-STF, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Стандартная
Линейка изделий COMBICON Connectors L
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 6
Размер шага 10,16 мм
Количество точек подключения 6
Количество рядов 1
Крепежный фланец Фланец, закрепляемый винтами
Количество потенциалов 6

Номинальный ток IN 41 A
Номинальное напряжение UN 1000 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей COMBICON PC 16
Номинальное сечение 6 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора Винтовой зажим
Крепежный фланец Фланец, закрепляемый винтами
Момент затяжки 0,3 Нм ... 0,7 Нм
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения, проводник / печатная плата 0 °
Сечение жесткого провода 0,75 мм² ... 10 мм²
Сечение гибкого провода 0,75 мм² ... 6 мм²
Сечение проводника AWG 18 ... 8
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм² ... 6 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм² ... 6 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,75 мм² ... 4 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,75 мм² ... 6 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм² ... 2,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 4 мм²
Длина оголяемой части 12 мм
Момент затяжки 1,2 Нм ... 1,5 Нм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности Выборочное покрытие
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Серебро (4 - 8 мкм Ag)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Серебро (4 - 8 мкм Ag)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 10,16 мм
Ширина [w] 78,72 мм
Высота [h] 27,55 мм
Длина [l] 39 мм
Высота 27,55 мм

Форма привода, головка винта прямой шлиц (L)
Фланец
Момент затяжки 0,3 Нм ... 0,7 Нм

Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 8 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1913617
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AADADB
Сторінка каталогу Сторінка551C-1-2013
GTIN 4017918179090
Маса штуки (з упаковкою) 54,42 g
Маса штуки (без упаковки) 54,42 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20010727
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
600 В 50 A 20 - 8
Группа использования C
600 В 50 A 20 - 8
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
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой