Разъемы для печатной платы - MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08BD2:21-25
1706826

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: MVSTBR 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors M
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 5
Размер шага 5,08 мм
Количество точек подключения 5
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 5

Номинальный ток IN 12 A
Номинальное напряжение UN 320 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 2,5 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей CLASSIC COMBICON
Номинальное сечение 2,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора без
Крепежный фланец без
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения, проводник / печатная плата 90 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 2,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 1 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 1,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 1 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 1,5 мм²
Калиберная пробка a x b / диаметр 2,8 мм x 2,0 мм / 2,4 мм
Длина оголяемой части 7 мм
Момент затяжки 0,5 Нм ... 0,6 Нм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Ширина 25,4 мм
Высота 26 мм
Высота 26 мм
Длина 12,5 мм
Размер шага 5,08 мм

Форма привода, головка винта прямой шлиц (L)

Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.
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
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 4,8 кВ
Проходное сопротивление R1 2,5 мΩ
Проходное сопротивление R2 2,5 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 2,21 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 12
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 4 мм² (жесткий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1706826
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AACAKC
GTIN 4046356883788
Маса штуки (з упаковкою) 10,85 g
Маса штуки (без упаковки) 10,85 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 28 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 12 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 15 A 30 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 30 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 12 A 0,2 - 2,5