cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: красный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 24, количество рядов: 1, полюсов: 24, количество точек подсоединения: 24, cемейство изделий: MSTBC 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |