Разъемы для печатной платы - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 2CPBD76-80
1707626

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: MCVR 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 5
Размер шага 3,81 мм
Количество точек подключения 5
Количество рядов 1
Количество потенциалов 5

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 3,4 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей COMBICON MC 1,5
Номинальное сечение 1,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора без
Крепежный фланец без
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения, проводник / печатная плата 90 °
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 28 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,08 мм² ... 0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,08 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 0,5 мм²
Калиберная пробка a x b / диаметр 2,4 мм x 1,5 мм / 1,6 мм
Длина оголяемой части 7 мм
Момент затяжки 0,22 Нм ... 0,25 Нм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 3,81 мм
8,11 мм
Высота h 19,1 мм
Высота 19,1 мм
Длина l 10,4 мм

Форма привода, головка винта прямой шлиц (L)

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,14 мм² / жесткий / > 10 Н
0,14 мм² / гибкий / > 10 Н
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 3,4 мΩ
Проходное сопротивление R2 3,5 мΩ
Проходное сопротивление R2 2-ой ярус 4,4 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 16
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 1,5 мм² (жесткий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 1,6 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1707626
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AABAEA
GTIN 4055626225203
Маса штуки (з упаковкою) 4,301 g
Маса штуки (без упаковки) 3,944 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A 0,2 - 1,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 8 A 30 - 14
Группа использования D
300 В 8 A 30 - 14

Заключение VDE с контролем производства

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A 0,2 - 1,5