Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: ISPC 5/..-STGCL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Зажимное соединение, тип крепления: Фиксирующее окошко Click & Lock, Форма упаковки: в картонной коробке