EAC
Approval ID: B.01687IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-58278Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
630 В | 8 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425-20150613Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 8 A | 24 - 16 | ||
Только гибкие провода | 150 В | 8 A | 24 - 14 | |
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A | 24 - 16 | ||
Только гибкие провода | 300 В | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40045764Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
630 В | 8 A | 0,2 - 2,5 |