Разъем печатной платы - FMC 0,5/ 8-ST-2,54
1821151

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Золото, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: FMC 0,5/..-ST, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FMC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Стандартная
Линейка изделий COMBICON Connectors XS
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 8
Размер шага 2,54 мм
Количество точек подключения 8
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 8

Номинальный ток IN 6 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 2,7 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 32 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей COMBICON FMC 0,5
Номинальное сечение 0,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора без
Крепежный фланец без
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Направление подключения, проводник / печатная плата 0 °
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 0,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 0,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 20
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,14 мм² ... 0,25 мм²
Калиберная пробка a x b / диаметр - / 1,00 мм
Длина оголяемой части 7 мм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности с частичной позолотой
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Золото (0,25 Au)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал LCP
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 175
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Указание материала - Элемент управления
Изоляционный материал LCP
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 175
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Размер шага 2,54 мм
Ширина [w] 20,82 мм
Высота [h] 5,35 мм
Длина [l] 14 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,14 мм² / жесткий / > 10 Н
0,14 мм² / гибкий / > 10 Н
0,5 мм² / жесткий / > 20 Н
0,5 мм² / гибкий / > 20 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 100
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 2 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 2 Н
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Частота 10 - 500 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5g (60,1 - 500 Hz)
Продолжительность испытания на 1 ось 2 ч
Испытания на долговечность
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 2,7 мΩ
Проходное сопротивление R2 2,6 мΩ
Циклы установки 100
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Коррозионное воздействие 1,0 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/3 цикла
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 16
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Температурные циклы
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 32 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 0,8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 1,3 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 0,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 1,6 мм

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 1821151
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Код виробу AAAFAA
Сторінка каталогу Сторінка174C-1-2013
GTIN 4046356789318
Маса штуки (з упаковкою) 2,05 g
Маса штуки (без упаковки) 2 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63595
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 6 A 0,14 - 0,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19920306
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
Стандарт 6 A 26 - 20
Группа использования C
Заводская проводка 50 В 6 A 26 - 20

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-62506
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Питание 32 В 6 A
Сигнал 32 В 4 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40050612
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Питание 32 В 6 A 0,14 - 0,5
Сигнал 32 В 4 A 0,14 - 0,5

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval ID: 40042258
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 6 A 0,14 - 0,5

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны