Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5C2R1,8YEBDM12
1705106

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1 мм2, цвет: желтый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: ZEC 1,0/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланец с защелками, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Разъем для установки прямо на печатную плату
Полюсов 8
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 8
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 8

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 200 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,3 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Разъем для непосредственного монтажа на печатной плате
Система штекерных соединителей ZEC
Номинальное сечение 1 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора Крепление на защелках
Крепежный фланец Фланец с защелками
Соединение провода
Тип подключения Пружинный зажим
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 0,5 мм²
Длина оголяемой части 7 мм

Тип монтажа Технология подсоединения PUSH-IN Технология подсоединения PUSH-IN
Тип монтажа Технология подсоединения PUSH-IN

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса желтый (1018)
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
Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.

Габаритне креслення
Высота 18 мм
Размер шага 3,5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н
1 мм² / жесткий / > 35 Н
1 мм² / гибкий / > 35 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 20
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 5 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 3 Н
Стойкость маркировки
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-70:1996-07
Результат Испытание проведено
Визуальный осмотр
Спецификации по испытанию DIN МЭК 60512-2:1994-05
Результат Испытание проведено
Проверка размеров
Спецификации по испытанию DIN МЭК 60512-2:1994-05
Результат Испытание проведено

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 12
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN МЭК 60512-2:1994-05
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами 1011 Ω
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 1,6 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6:1996-05
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
Спецификации по испытанию IEC 60512-5:1992-08
Проходное сопротивление R1 1,3 мΩ
Проходное сопротивление R2 2 мΩ
Циклы установки 20
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705106
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AABEAA
GTIN 4046356009713
Маса штуки (з упаковкою) 9,55 g
Маса штуки (без упаковки) 8,951 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
1000 В 10 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
150 В 8 A 26 - 16

CCA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
1000 В 10 A

Заключение VDE с контролем производства

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A 0,2 - 1

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Подключение параллельно печатной плате