Разделительная пластина - DP-VDFK 4/4 0717144

Проставка, полюсов: 0, размер шага: 0 мм, цвет: серый, ширина: 4 мм

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Цвет серый

Ширина 4,00 мм
Размер шага 0 мм

Полюсов 0


код для замовлення 0717144
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка402CL-2007
GTIN 4017918818753
Маса штуки (з упаковкою) 0,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,6 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE



EAC