Разделительная пластина - TS-RTK 0310211

Разделительная пластина, длина: 72 мм, ширина: 0,8 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Ширина 0,8 мм
Длина 72 мм


код для замовлення 0310211
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка519C-1-2019
GTIN 4017918001124
Маса штуки (з упаковкою) 2,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,7 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження CN



EAC