Разделительная пластина - TS-GSK 0304214

Разделительная пластина, длина: 61 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 45,5 мм, цвет: cерый

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0304214
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка517C-1-2019
GTIN 4017918000592
Маса штуки (з упаковкою) 2,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,4 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE