Разделительная пластина - ATS-RTK 0310224

Разделительная пластина, длина: 97,5 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 45,8 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




Ширина 0,8 мм
Высота 45,8 мм
Длина 97,5 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0310224
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка519C-1-2019
GTIN 4017918001131
Маса штуки (з упаковкою) 3,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 3,1 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження CN