Разделительная пластина - ATS-GSK 0304227

Разделительная пластина, длина: 59,5 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 45,5 мм, цвет: cерый

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0304227
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка498C-1-2019
GTIN 4017918000608
Маса штуки (з упаковкою) 3,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,8 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE