Разделительная пластина - ATP-URTK/SP 0311139

Разделительная пластина, длина: 99 мм, ширина: 2 мм, высота: 64 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




код для замовлення 0311139
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Сторінка каталогу Сторінка117C-1-2019
GTIN 4017918001322
Маса штуки (з упаковкою) 11,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 11,4 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE