Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Аналоговые разделительные усилители MACX наряду с взрывозащитой для любых зон и групп веществ обеспечивают функциональную безопасность согласно SIL МЭК/EN 61508. Данная серия изделий обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 и SIL 3. Отдельные аналоговые разделительные усилители MACX дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Докладніше

Переваги для вас завдяки нашим нормалізаторам сигналу з функціональною безпекою і вибухозахистом

  • Безпека та надійність відповідно міжнародним сертифікатам вибухозахисту Ex та функціональній безпеці SIL та PL
  • Високий рівень якості сигналу завдяки безпечній гальванічній розв’язці та довгому строку експлуатації через незначне самонагрівання
  • Значна економія простору при монтажній ширині всього 12,5 мм для одно- та двоканальних стандартних функцій
  • Гнучкі можливості живлення: з модульним підключенням напруги 24 В із загальним повідомленням про помилку або входом широкого діапазону до 230 В постійного/змінного струму
  • Нормалізатор сигналу MACX Analog з функціональною безпекою та вибухозахистом є частиною системи COMPLETE line
Нормалізатор сигналу MACX Analog

Нормалізатори сигналу MACX Analog забезпечують функціональну безпеку та максимальний вибухозахист

Безпека для ваших машин і установок, максимальний вибухозахист

Аналогові нормалізатори сигналу MACX мають рівень повноти безпеки відповідно до IEC/EN 61508 від SIL 2 до SIL 3.
Вибрані вироби мають додаткову сертифікацію відповідно до EN ISO 13849 та пропонують рівень ефективності захисту PL с до PL d.
Всі нормалізатори сигналу MACX Analog підходять до монтажу в зоні 2. Вибухозахищені (Ex i) нормалізатори сигналу мають сертифікати ATEX і IECEx. Характеристики доповнює відповідність іншим міжнародним стандартам вибухозахисту.

Нормалізатор сигналу MACX Analog

Нормалізатори сигналу MACX Analog пропонують безвідмовну передачу сигналу та високий рівень експлуатаційної безпеки

Висока якість сигналу та довгий строк експлуатації

Запатентована концепція з безпечною гальванічною розв’язкою забезпечує точну передачу даних без перешкод. Скористайтеся перевагами довшого строку експлуатації та вищим рівнем експлуатаційної безпеки в повному діапазоні робочих температур завдяки низькому споживанню потужності та самонагріванню.

Одно- та двоканальні аналогові нормалізатори сигналу MACX

Одно- і двоканальні аналогові нормалізатори сигналу MACX економлять місце і забезпечують високу щільність монтажу

Значна економія простору при повній сумісності

Одно- та двоканальні вироби зі стандартними функціями при габаритній ширині лише 12,5 мм забезпечують економію місця до 30 %. Це дозволяє реалізовувати високий рівень щільності монтажу, навіть в умовах екстремальних експлуатаційних температур. Всі типи пристроїв мають однаковий зовнішній контур та однакові у використанні.