Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Snap-on, Cross Power System – монтаж, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 5 A
Система распределения питания CrossPowerSystem представляет собой модульный и функциональный распределитель питания для распределения электроэнергии в шкафу управления. Трехфазные устройства для крепления на монтажной рейке устанавливаются на распределителе питания при помощи технологии plug & play и получают электроэнергию от встроенной сборной шины. Распределитель питания позволяет крепить на защелках различные устройства от источников питания до гибридных пускателей электродвигателя на сборной шине без использования инструментов и кабелей.
ДокладнішеИмпульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Snap-on, Cross Power System – монтаж, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 5 A
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 0,6 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 9 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 2,4 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Проволочная перемычка для подключения до 16 гибридных пускателей электродвигателя типа ELR H51…IFS с системой Interface. Одиночные и Twin-наконечники прилагаются для простоты укорачивания или расширения.
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 3 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск, реверс и защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 3 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе IO-Link
Разделитель безопасности со стеклянным предохранителем NH Gr. 000 с интерфейсом CrossLink®, 125 А, разъем снизу / сверху, с рамочными клеммами
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск, реверс и защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 9 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе IO-Link
Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск и реверс электродвигателя, защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 9 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе Interface
Система розподілу енергії з вбудованою збірною шиною CrossPowerSystem забезпечує можливість встановлення джерела живлення аж до гібридних пускачів двигуна без інструментів та кабелів. Пристрої можна встановити на систему розподілу енергії одним натисканням, без інструментів, водночас створивши безпечне електричне з’єднання зі збірною шиною.
Система розподілу енергії забезпечує можливість гнучкої реалізації функціональних рішень для шафи керування. Обирайте вироби й приладдя з широкого асортименту продукції й створіть власне рішення.
CrossPowerSystem — огляд системи
CrossPowerSystem з джерелом живлення
В асортименті два різні джерела живлення для системи розподілу енергії з вбудованою збірною шиною:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Джерело електричного живлення TRIO CROSS POWER 5 А являє собою оптимальне рішення для використання в машинобудуванні. Усі функції та компактна конструкція оптимально адаптовані до суворих вимог, що діють у цій галузі. Технологія з’єднання Push-in дає змогу легко та просто підключати напругу керування на 24 В постійного струму.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
Джерело живлення TRIO CROSS POWER 20 A забезпечує надійну подачу живлення 24 В із додатковим захистом за допомогою восьми незалежних каналів для вимкнення у разі виникнення несправності (перевантаження та коротке замикання), а також можливість простого налаштування струму через IO-Link.
CrossPowerSystem з гібридним пускачем двигуна
В асортименті різні варіанти гібридного пускача двигуна для розподільника енергії з вбудованою збірною шиною:
Автономні варіанти у вигляді прямих та реверсивних пускачів, з функцією аварійної зупинки та захисту двигуна, а також вбудованими запобіжниками для захисту від короткого замикання.
Мережеві варіанти для IO Link та Interface System (IFS) для простого під’єднання до систем польової шини і використання у поєднанні з вбудованими запобіжниками для захисту від короткого замикання.
Адаптери для CrossPowerSystem
Простота під’єднання: адаптери для CrossPowerSystem можна адаптувати прямо під верхню чи нижню сторону плати розподілу енергії. При цьому на шину можна встановлювати розподільні блоки PTFIX і стандартні клемні блоки для розподілу енергії 24 В, а також розподільні пристрої N, PE та інші.