Распределительный блок, цвет: cерый
Распределительные блоки и блоки питания с зажимом push-in и винтовым зажимом поставляются в готовом подключению виде, в разных вариантах сечения, числа контактов, способов установки и цвета. Распределительные блоки поставляются в готовом к использованию виде и допускают возможность любого расширения. Компактные блоки обеспечивают гибкое и экономичное распределение нагрузки и управляющего тока.
ДокладнішеРаспределительный блок, цвет: cерый
Распределительный блок, цвет: cерый
Распределительный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, цвет: cерый
Распределительный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, цвет: cерый
Распределительный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, цвет: cерый
Распределительный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, цвет: cерый
Распределительный блок, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: черный
Распределительный блок, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: зеленый
Распределительный блок, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: красный
Распределительный блок, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: синий
Моноблоки PTVFIX доповнюють асортимент PTVFIX окремою прохідною функцією. Блоки мають дві точки підключення й завдяки цьому забезпечують можливість компактного монтажу системи розподілу потенціалів залежно від кількості полюсів. Вони також придатні до застосування як навісна муфта.
Нові мультиблоки PTVFIX являють собою перші розподільні блоки FIX, що можуть вміщати більше одного потенціалу. Таким чином, блоки забезпечують можливість простого електромонтажу декількох потенціалів в одному компактному модульному блоці.
Наші вироби утворюють нервову систему промислових установок і допомагають підвищувати ефективність процесів і заощаджувати кошти. Ознайомтесь із нашими численними новинками в таких сферах:
Розподільні та збірні блоки PTFIX
Готові до використання розподільні блоки та збірні блоки PTFIX з технологією з’єднання Push-in, які не потребують обслуговування, роблять можливим швидкий монтаж без ручного встановлення клем. Розподільний блок PTFIX доступний з 4, 6, 12 або 18 точками з’єднання, а також з окремою шайбою з двома точками з’єднання. Якщо вам потрібно кілька розподільних блоків, ви можете об’єднати блоки без втрат за допомогою стандартних перемичок, що ефективно розширює потенціали. Для встановлення розподільних і збірних блоків доступні різні варіанти монтажу. Встановіть блок на DIN-рейку шляхом безпосереднього гвинтового монтажу чи просто приклейте варіант для приклеювання безпосередньо до монтажної пластини. Для компактного та наочного монтажу на DIN-рейку пропонуються різноманітні адаптери для повздовжнього та поперечного монтажу. Одинадцять різних кольорів розподільних блоків PTFIX забезпечують можливість кольорового призначення провідників. Це призначення забезпечують можливість інтуїтивного та безпечного монтажу і використання додаткових маркувальних матеріалів. Для простої перевірки розподільних блоків PTFIX вони оснащені тестовим гніздом, яке сумісне з усіма поширеними тестовими наконечниками.
Функціональні розподільні блоки PTFIX-function
Функціональні розподільні блоки PTFIX-function доступні у виконаннях з різною зоною розділення та як варіанти з запобіжником. Функціональні блоки складаються з семи точок підключення та мають номінальний переріз 2,5 мм². Таким чином можна підключати до з’єднання розподільників провідники з поперечним перерізом від 0,14 до 4 мм². Збірне з’єднання функціональних розподільних блоків дозволяє під’єднувати провідники з поперечним перерізом від 0,5 до 10 мм². Три варіанти розділення TG, MT та MTL відрізняються типом зони розділення. Варіант TG являє собою базовий ізоляційний блок, на який, окрім роз’єднувальних ножів, можна встановлювати функціональні штекери, а також штекерні тримачі запобіжників або різні компоненти. Натомість варіант MT розподільних блоків оснащено поворотними роз’єднувальними ножами. Ці ножі безпечно розмикаються за допомогою викрутки. Варіанти MTL також оснащено поворотними роз’єднувальними ножами, але ці ножі можна розмикати без використання інструментів. Тому для варіантів MTL потрібно більше місця над блоком. Блоки запобіжників PTFIX 10/6X4-SI… замість роз’єднувальних елементів мають поворотні запобіжники. Поворотні запобіжники забезпечують простий захист окремих розподільних з’єднань. Крім стандартних варіантів, в асортименті також блоки зі світловими індикаторами для сигналізації про несправні запобіжники.
Розподільні та збірні блоки PTVFIX
Блоки PTVFIX — це найновіші розподільні блоки з асортименту FIX. У блоках PTVFIX з’єднання Push-in розташоване збоку. Крім бічного підведення провідників блоки більше не мають технічних відмінностей від перевірених розподільних блоків PTFIX. Блоки PTVFIX доступні як розподільні та збірні блоки для поперечного перерізу 2,5 мм² із 6, 12 і 18 точками підключення. Якщо вам потрібно більше ніж 18 точок підключення, можна об’єднати розподільні блоки без втрат за допомогою перемичок і таким чином ефективно розширити потенціали. Для монтажу розподільних блоків PTVFIX використовуються такі ж монтажні перехідники, як і для розподільних блоків PTFIX. До них належать адаптери для монтажу на DIN-рейку та для безпосереднього монтажу. В асортимент продукції включено також варіанти блоків для приклеювання. Блоки PTVFIX доступні у п’яти стандартних кольорах. Завдяки інтеграції в онлайнконфігуратор можна замовляти різні інші варіанти кольорів. Це забезпечить можливість наочного розподілу провідників за кольором.
Мультиблоки PTVFIX
Нові мультиблоки PTVFIX являють собою перші розподільні блоки FIX, що можуть вміщати більше одного потенціалу. На відміну від інших розподільних блоків ці мультиблоки не мають вбудованого шунтування. Завдяки цьому вони проводять один потенціал на дві точки підключення. Завдяки цьому вони особливо придатні до монтажу у будівлі. Ви можете швидко та просто з’єднати фазу, нульовий провід і захисний провідник в одному компактному блоці. Як і інші блоки лінійки розподільних блоків FIX, мультиблоки використовують стандартизоване приладдя системи CLIPLINE complete. При цьому ви можете застосовувати різні способи монтажу, онлайн-конфігуратор, а також приладдя для перевірки та маркування.
Блоки підключення пристроїв і клеми для монтажу на пристрої
Клеми для монтажу на пристрої G і GE використовують універсальні гвинтові з’єднання для підключення гнучких і одножильних провідників. Гвинтове з’єднання не потребує обслуговування завдяки запатентованому принципу Reakdyn. Крім використання захисту місця зрощування у вигляді наконечників, гвинтове з’єднання також дає змогу з’єднувати декілька провідників лише в одній точці з’єднання. На відміну від розподільних блоків FIX точки з’єднання клем для монтажу на пристрої не з’єднані між собою перемичками. Виняток становить блок GE 10/2-BA BU. Таким чином, інші блоки підключення пристроїв проводять окремі потенціали поряд один з одним. Ручне встановлення клем тут також неможливе, оскільки через компактність блоків вони не оснащені спеціальною функціональною шахтою. Блоки підключення пристроїв доступні з номінальним перерізом 4, 10 і 35 мм². Залежно від поперечного перерізу варіанти блоків можуть мати 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 12 полюсів. Блоки підключення пристроїв підключають виключно за допомогою безпосереднього монтажу, тобто, наприклад, шляхом прикручування до монтажної пластини. За допомогою затискних гвинтів можна швидко та просто перевірити окремі блоки.
Розподільний блок PTFIX
Розподільні блоки допоможуть вам зібрати індивідуальне рішення для ефективного розподілу потенціалів: готове до підключення та з можливістю довільного розширення.