Промышленный коммутатор - SCX 2POE 2LX
1108543

Smart Camera Box для подключения конечных устройств PoE, два порта PoE, два порта Uplink (SFP-Slots), управляемый коммутатор, защита от перенапряжений и сплайс-кассета встроены, напряжение питания 100 ... 240 В AC, монтаж на стене и мачте

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб


Smart Camera Box используется для подключения оконечных устройств PoE,  например, IP-камер, к видеосерверу. Через Smart Camera Box можно подавать напряжение на оконечные устройства PoE и другие внешние устройства. Управляемый коммутатор Power over Ethernet для наружного применения Smart Camera Box содержит блок питания, зону размещения соединений для напряжения питания переменного тока, сменные модули защиты от перенапряжения и раздел со встроенным питанием 24 В DC и монтажной рейкой для установки дополнительных устройств. Она объединяет функциональные возможности обычных клеммных коробок, оснащенных стандартными устройствами для крепления на монтажной рейке, в одном компактном устройстве. Это значительно сокращает время на проектирование и установку. Многочисленные функции управления и мониторинга обеспечивают надежный режим работы установки.



Габаритне креслення
Ширина 284 мм
Высота 364 мм
Глубина 121 мм

Цвет светло-серый
Материал Поликарбонат РС (Корпус)
Полиамид (Кабельный ввод)
Неопрен (Уплотнение кабельного ввода, черное)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 (Корпус, затухание вертикально зажатого пробного образца в течение 10 секунд, без падения горящих капель полимерного расплава, послесвечение макс. 60 секунд)
V2 (Кабельный ввод, затухание вертикально зажатого пробного образца в течение 30 секунд, допускается падение горящих капель)
Ударная прочность IK10 (согласно МЭК 62262: ударная энергия 20 Дж, соответствует 5 кг с высоты 40 см)

Тип монтажа Установка на мачте или стене

Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением в соответствии со стандартом IEEE 802.3
Данные: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Тип подключения Гнездо RJ45
Количество каналов 2 (Порт RJ45)
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Среда передачи Медь
Выходная мощность, макс. 165 Вт (Ограничение рабочих характеристик >55 °C, см. техническое описание)
155 Вт (Если переключающий выход активен, ограничение рабочих характеристик при >55 °C)
90 Вт (ограничение рабочих характеристик на порт POE1/2, >50 °C, см. техническое описание)
Данные: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet
Скорость передачи данных 100/1000 Мбит/с (в зависимости от используемого SFP-модуля)
Тип подключения SFP-порты
Количество каналов 2 (SFP-порты)
Дальность передачи < 80 км (в зависимости от используемого SFP-модуля)
Среда передачи в зависимости от используемого SFP-модуля
Данные: Конфигурационный интерфейс
Тип подключения RJ45
Количество каналов 1 (Порт RJ45)
Данные: Переключающий выход
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Количество каналов 1 (Технология Push-in)
Сечение гибкого проводника макс. 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Сечение жесткого проводника макс. 1,5 мм²
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение провода AWG макс. 16
Сечение провода AWG мин. 24
Длина снятия изоляции 10 мм
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока без индуктивной нагрузки
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±10 % (Питание устройств внутри Smart Camera Box)
Выходной ток 300 мА (стандартный (типовой))

Тип изделия Коммутатор
MTTF 547 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
272 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
113 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
Изоляционные характеристики
Степень защиты I (Защитное заземление всех токоведущих частей корпуса)
Категория перенапряжения III (При вставленных модулях защиты)
II (Без модулей защиты)
Степень загрязнения 2
Функции коммутатора
Функция диагностики RMON History
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
SNMP-прерывания
N:1-Portmirroring
ACD (Address Conflict Detection)
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением в соответствии со стандартом IEEE 802.3
Функции фильтра Приоритетность портов
VLAN (до 32 VLANs)
Настройка параметров по IP DHCP-клиент
BootP
Статический IP-адрес
Таблица MAC-адресов 8k
Управление Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
SNMPv2/v3
Command-line interface (Telnet, SSH)
Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol согласно IEEE 802.1D-2004)
Large Tree Support
FRD (Fast Ring Detection)
Другие функции Jumbo-кадры
Синхронизация времени SNTP (Simple Network Time Protocol)
Функции безопасности
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением в соответствии со стандартом IEEE 802.3

Расчетное напряжение изоляции 3 кВ AC (Вход/выход, МЭК/EN 60950-1)
Питание
Диапазон напряжения питания 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % (однофазное)
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in

Питание
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,2 мм² ... 4 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,20 мм² ... 6,00 мм²
Сечение жесткого провода 1,00 мм² ... 6,00 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 10

Степень защиты IP65 (согласно DIN EN 60529: полная защита от касания, пыль не проникает, защита от струи воды из любого направления)
Ударная прочность IK10 (согласно МЭК 62262: ударная энергия 20 Дж, соответствует 5 кг с высоты 40 см)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C (Ограничение рабочих характеристик >50 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота 2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Стойкость, прочие данные Устойчивость к УФ-излучению согласно UL746C, список/оценка f1 Корпус для наружной установки, 1000 часов при испытании на атмосферостойкость ксеноном, 7-дневное испытание погружением в воду
Стандарты / нормативные документы МЭК 62444
Обозначение стандарта Разгрузка от натяжения
Стандарты / нормативные документы IEC 61249-2-21
Обозначение стандарта Отсутствие галогенов (корпус, бром: < 900 ppm, хлор: < 900 ppm, общее содержание галогенов: < 1500 ppm)
Стандарты / нормативные документы DIN EN 45545-2, требование R22, уровень опасности HL3
Обозначение стандарта Противопожарная защита

CE
Наименование CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Наименование UKCA
Сертификат Соответствие требованиям UKCA
CE
Наименование UL, США / Канада
Маркировка Listed
UL 61010-1, 3rd Edition
UL 61010-2-201, 2nd Edition
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18
CE
Наименование Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение кондуктивных помех EN 61000-6-3 Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения
Излучение помех EN 61000-6-4, класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения
Помехоустойчивость EN 61000-6-2
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд статического электричества
Разряд между контактами ± 6 кВ
Воздушный разряд ± 8 кВ
Непрямой разряд ± 6 кВ
Примечания Критерий B
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Электромагнитное высокочастотное поле
Диапазон частот 80 МГц ... 3 ГГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц)
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Быстрые переходные процессы (всплески)
Вход ± 2,2 кВ (1 минута)
Сигнал ± 2,2 кВ (1 минута)
Примечания Критерий B
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Вход ± 1 кВ (Питание AC, провод на провод)
± 2 кВ (Питание AC, провод на землю)
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Влияние помех по цепи питания
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц)
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 61000-6-4
Примечания Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения
Критерий А Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах.
Критерий B Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством.

Артикул 1108543
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC371
GTIN 4063151013196
Маса штуки (з упаковкою) 4 968 g
Маса штуки (без упаковки) 4 300 g
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27180590
ECLASS-10.0.1 27180590
ECLASS-11.0 27180590

ETIM

ETIM 8.0 EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

cULus Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Сумісна продукція



Переваги

Экономия затрат за счет использования решения all-in-one, позволяющего сосредоточить весь набор функций в одном корпусе
Большая экономия времени благодаря использованию адаптера для монтажа на стене или мачте
Минимальные затраты на электромонтаж
Сменное устройство защиты от перенапряжений
Большое количество оповещений по SNMP, например, при покушении на саботаж или неисправном устройстве защиты от перенапряжений
Расширенное управление PoE для надежной эксплуатации IP-камер
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование через управление через веб-интерфейс или ПО FL Network Manager
Встроенная сплайс-кассета для надежного хранения волоконных соединений и резервов