Распределительная коробка с крышкой - EN 1 ST PC 230X300X110
0800824

Распределительная коробка с крышкой, материал: Поликарбонат, светло-серый RAL 7035, 230 мм x 300 мм x 110 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Уплотнение крышки, Уплотнение крышки


Докладно про виріб




Комплект поставки Уплотнение крышки
неотъемлемые винты из высококачественной стали
Нижняя часть с 2 самоформирующимися крепежными винтами, для монтажа в помещениях

Ширина 230 мм
Высота 300 мм
Глубина 110 мм

Цвет светло-серый RAL 7035
Материал Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Поверхностное сопротивление >
Поверхностное сопротивление в соответствии с нормой МЭК 60093
Тип изоляции полностью изолированный
Защитная изоляция в соответствии с нормой VDE 0100
Составная часть без галогенов

Общая информация
Электрическая прочность (GRP) > 30000,00 кВ/мм МЭК 60243-1
Тип замка (GRP) навинчиваемая крышка

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (эксплуатация), уплотнение CR -40 °C ... 100 °C

Защитная изоляция VDE 0100
Поверхностное сопротивление
Стандарты / нормативные документы МЭК 60093

Прямой монтаж на шину да

Артикул 0800824
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BH915X
GTIN 4046356721271
Маса штуки (з упаковкою) 99,99 g
Маса штуки (без упаковки) 99,99 g
Митний тарифний номер 85480090
Країна походження DE