Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST SH 300X800X155
0801285

Распределительная коробка с дверцей, материал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 300 мм x 800 мм x 155 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата


Докладно про виріб




Комплект поставки Монтажная плата
Оконная задвижка с двойной бородкой

Ширина 300 мм
Высота 800 мм
Глубина 155 мм

Цвет светло-серый RAL 7035
Материал Листовая сталь
Покрытие порошковым покрытием

Общая информация
Тип замка (GRP) Дверь со сменным шарниром Затвор на черверть оборота

Прямой монтаж на шину нет

Артикул 0801285
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BH912X
GTIN 4046356722568
Маса штуки (з упаковкою) 99,99 g
Маса штуки (без упаковки) 99,99 g
Митний тарифний номер 85480090