Клеммная коробка - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
2316420

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с десятью разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 6-полосное блочное устройство сопряжения (FB-6SP) для FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA и три электротехнические клеммы для разводки магистрального кабеля (+, –, S).


Докладно про виріб


FF/PA – 6-полосная коробка подключения



Ограничение износа
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.

Тип изделия Распределительная коробка

Питание
Потребляемый ток, макс. 4,8 мА (холостой ход)
340 мА (Магистральная линия)

Данные по технике безопасности
Входное напряжение Ui 32 В (IIB (C/D))
24 В (IIC (A/B))
17,5 В (FISCO)
Индуктивность Li 4 мГн
Емкость Ci 0 мкФ
Макс. выходное напряжение Uo Uin (Ответвление)
Макс. выходной ток Io 56 мА (Ответвление)
Макс. выходная мощность Po 1,792 Вт
Максимальное безопасное напряжение Um 17,5 В (согласно EN 60079-11)
IIC/IIB (Ответвление): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co / 80 нФ
IIC/IIB (на ответвление): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co 0,26 мГн

Сигнал FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS

Габаритне креслення
Ширина 254 мм
Высота 254 мм
Глубина 127 мм

Цвет cерый
Материал корпуса Нержавеющая сталь

Условия окружающей среды
Степень защиты IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 % (без выпадения конденсата)

Соответствие/сертификаты
Соответствие нормам Соответствие требованиям ЕС, в дополнение к EN 61326-1
Данные по взрывозащищенности
ATEX DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D
Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs
Ex tc IIIC T135 Dc IP66
IECEx IECEx UL 16.0079X
Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs
Ex tc IIIC T135 Dc IP66
UL, США / Канада Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66

Стандарты
Стандарты / нормативные документы EN 61326-1
EN 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-15

Тип монтажа Настенный монтаж

Артикул 2316420
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC1Z1
Сторінка каталогу Сторінка453C-6-2019
GTIN 4055626590585
Маса штуки (з упаковкою) 5,99 кг
Маса штуки (без упаковки) 4,64 кг
Країна походження US


ECLASS

ECLASS-9.0 27180101
ECLASS-10.0.1 27180101
ECLASS-11.0 27180101

ETIM

ETIM 8.0 EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

IECEx

Ідентифікатор відповідності: IECEx UL 16.0079X

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

ATEX

Ідентифікатор відповідності: DEMKO 16 ATEX 1704X

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

Переваги

Возможно подключение максимум 6 полевых устройств Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA
Предварительно монтированный нагрузочный резистор
Отсутствие проблем с радиусом изгиба кабеля за счет штекерной конфигурации только на одной стороне
Защита от короткого замыкания с ограничением тока на каждое ответвление