Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока и выходн. тока 2,4 А, с управляющим напр. 230 В перем. тока, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e
Наши гибридные пускатели электродвигателей являются альтернативой классической цепи реверсирования с защитным реле двигателя. Гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Их можно использовать везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей. Ассортимент гибридных пускателей электродвигателей включает в себя прямые и реверсивные модели с различными функциями — например, аварийного останова.
ДокладнішеГибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока и выходн. тока 2,4 А, с управляющим напр. 230 В перем. тока, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 24 В DC, выходной ток 9 А, аварийный останов и настраиваемая схема контроля перегрузки
Гибридный пускатель для запуска 3-фазных электродвигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 2,4 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраив. схемой откл. при перегрузке и винтовым зажимом.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 2,4 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраиваемой схемой отключения при перегрузке, функцией аварийного останова до SIL 3 / PL e и винтовым зажимом
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В AC, выходной ток 9 А, аварийный останов и настраиваемая схема контроля перегрузки
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 2,4 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраиваемой схемой откл. при перегрузке и винтовым зажимом.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 9 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока и винтовым зажимом.
Гибридный пускатель для реверс. 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 9 А, управляющее напряжение 24 В пост. тока, с настраиваемой схемой откл. при перегрузке, функцией аварийного останова до SIL 3/PL e и винтовым зажимом.
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В пер. тока, выходной ток 2 А, аварийный останов и настраиваемая схема отключения при перегрузке
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC / 2,4 А, вход 24 В DC, характеристика срабатывания класса 10, функция отключения при перегрузке без контроля симметричности, обнаружения выпадения фаз и недогрузки. Возможна коммутация однофазных двигателей.
Гібридна технологія CONTACTRON
Вдесятеро довший строк служби завдяки гібридній технології CONTACTRON: досягніть вищої експлуатаційної готовності установки завдяки поєднанню стійкої до зносу напівпровідникової технології з міцною релейною технікою.
Модульні гібридні пускачі двигуна призначені для підвищення експлуатаційної готовності обладнання
CONTACTRON pro — це нова серія продукції Phoenix Contact, яка забезпечує просту інтеграцію функцій Safety та придатна для модульного розширення. Усе на основі гібридних технологій — для спрощення функціональної безпеки, підвищення експлуатаційної готовності та зручності використання
Простота об’єднання гібридних пускачів двигуна в мережу за допомогою IO-Link
Для інтеграції в системи польової шини використовується з’єднання системи сполучення INTERFACE. В асортименті відповідні шлюзи для стандартних систем польової шини. Просто передавайте дані технологічних процесів і швидко об’єднуйте пристрої у мережу, як за допомогою системи сполучення, так і через наявні варіанти IO-Link. На додачу до заощадження місця та ресурсів для електромонтажу використовуйте також переваги функцій діагностики. Індивідуальне об’єднання даних технологічних процесів допоможе реалізувати всі вимоги вашої системи — зокрема й щодо оцифрування та Industrie 4.0.
Автономні пускачі двигуна: ефективність витрат завдяки вибору функцій відповідно до потреб
Компактні гібридні пускачі двигуна дають змогу безпечно та надійно здійснювати запуск двигунів. Вони використовуються скрізь, де потрібне реверсування та захист трифазних асинхронних двигунів від 50 Вт до 3 кВт. Асортимент продукції гібридних пускачів двигуна складається з прямих та реверсивних пускачів, які постачаються з різними функціями, такими як аварійна зупинка та захист двигуна.