Пульт управления - TPM 3057 2404517

Морское исполнение-Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / MicroBrowser. (шинная система: без / DualCAN)


Докладно про виріб




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Применение Морское исполнение
Характеристики компьютера
Процессор Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц
Операционная система Windows® Embedded Compact 7
Оперативная память (ОЗУ) 512 MB LPDDR RAM
1 MB SRAM
Память для данных NAND-Flash, 1 GB
Гнезда 1x SD
Передняя панель Алюминий (черный анодированный) с регулятором яркости и сиреной
Алюминий (естественный, анодированный) без кнопки регулирования яркости и сирены
Дисплей
Тип дисплея 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей
Разрешение дисплея 640 x 480 Пиксел (VGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 400 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 262144 цветов
Угол считывания слева 65 °
Угол считывания справа 65 °
Угол считывания сверху 55 °
Угол считывания снизу 52 °

Прикладное ПО Visu+
MicroBrowser
Системные требования
Исполняющая система Visu+ Runtime

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы без опционального интерфейса
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4-проводной, полнодуплексный режим)
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4-проводной, полнодуплексный режим), 2x CAN
2x CAN
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без
Шинная система DualCAN

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемый ток, типовой 0,4 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C (Передняя панель из алюминия (черный анодированный))
0 °C ... 55 °C (Передняя панель из алюминия (естественный, анодированный))
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -30 °C ... 80 °C (Передняя панель из алюминия (черный анодированный))
-25 °C ... 70 °C (Передняя панель из алюминия (естественный, анодированный))
Высота 3000 мм
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 168 мм / 147 мм / 5 мм (Размеры передней панели (черный анодированный алюминий))
168 мм / 126 мм / 5 мм (Размеры передней панели (натуральный анодированный алюминий))
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 160 мм / 139 мм / 49 мм (Монтажный вырез (с передней стороны черный анодированный алюминий))
160 мм / 118 мм / 42 мм (Монтажный вырез (с передней стороны натуральный анодированный алюминий))
Монтажная глубина 71 мм, (Глубина с полевой шиной (передняя панель из естественного анодированного алюминия))
75 мм, (Глубина с полевой шиной (передняя панель из черного анодированного алюминия))


код для замовлення 2404517
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка494C-6-2019
Маса штуки (з упаковкою) 800,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 800,0 GRM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



DNV GL

BV

LR

KR

ABS

RINA

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Переваги

Светопоглощающие передние панели
Настраиваемая фоновая подсветка
Свидетельство о защитном расстоянии для компаса согласно DIN EN 60945
Акустический сигнал предупреждения при помощи встроенной сирены
Гибкий обмен данными даже со сторонними системами
Сухой выход для внешних источников сигнала