Пульт управления - TP21AT/792000 S00001 2401031

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)


Докладно про виріб




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей
Разрешение дисплея 320 x 240 Пиксел (QVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея CCFL
Яркость 400 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 65 °
Угол считывания справа 65 °
Угол считывания сверху 65 °
Угол считывания снизу 40 °

Прикладное ПО TSvisRT

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-232/RS-485/TTY)
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,4 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 203 мм / 147 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 195 мм / 139 мм / 66 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


код для замовлення 2401031
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626096933
Маса штуки (з упаковкою) 680,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 680,0 GRM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»