Пульт управления - TP151AT/792000 S00001 2400966

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)


Докладно про виріб




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 38,1 см / 15"
Разрешение дисплея 1024 x 768 Пиксел (XGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 480 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов
Угол считывания слева 80 °
Угол считывания справа 80 °
Угол считывания сверху 65 °
Угол считывания снизу 80 °

Прикладное ПО TSvisRT

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-232/RS-485/TTY)
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 В DC +/- 20 %
Потребляемый ток, типовой 0,9 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 400 мм / 329 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 373 мм / 302 мм / 72 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


код для замовлення 2400966
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097091
Маса штуки (з упаковкою) 2 300,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2 300,0 GRM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»