Пульт управления - TP151AT/732000 S00003 2400961

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: MPI)


Докладно про виріб




Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Высота 3000 м
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Шинная система MPI
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Дополнительные интерфейсы нет

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 400 мм / 329 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 373 мм / 302 мм / 72 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 В DC +/- 20 %
Потребляемый ток, типовой 0,9 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да

Дисплей
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип дисплея TFT-дисплей 38,1 см / 15"
Тип подсветки дисплея СИД
Угол считывания сверху 65 °
Угол считывания справа 80 °
Цветовая палитра 65536 цветов
Разрешение дисплея 1024 x 768 Пиксел (XGA)
Яркость 480 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
Угол считывания снизу 80 °
Угол считывания слева 80 °
MTBF 50000 ч
Характеристики компьютера
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Операционная система Windows® CE 5.0
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Процессор Arm9™, 200 МГц

Прикладное ПО TSvisRT
TSDiag


код для замовлення 2400961
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097145
Маса штуки (з упаковкою) 2 300,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2 300,0 GRM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»