Пульт управления - BT05AM/762050 S00001 2400608

Кнопочная панель с 7,6 см / 3"-FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: INTERBUS 512 Кбит/с)


Докладно про виріб




Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 200 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
Память для данных NOR-Flash, 32 MB
Дисплей
Тип дисплея 7,6 см / 3"-FSTN
Разрешение дисплея 160 x 80 Пиксел
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 45 кд/м²
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 5 ступеней серого цвета
Угол считывания слева 40 °
Угол считывания справа 40 °
Угол считывания сверху 40 °
Угол считывания снизу 40 °

Прикладное ПО TSvisRT

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы нет
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система INTERBUS 512 Кбит/с

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Потребляемый ток, типовой 0,25 A
Часы реального времени
Часы реального времени Да
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Материал передняя панель Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Высота 3000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 15г, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) 1г согласно EN 60068-2-6

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 120 мм / 168 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 112 мм / 160 мм / 55 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система)


код для замовлення 2400608
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626098494
Маса штуки (з упаковкою) 500,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 500,0 GRM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»