Пульт управления - TP57AT/702000 S00045 2401398

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 2401398
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148267