Пульт управления - TP 5120S 2403105

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 16,2 млн цветов, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Докладно про виріб




код для замовлення 2403105
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626247908
Маса штуки (з упаковкою) 3,6 KGM
Маса штуки (без упаковки) 3,5 KGM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження TW



Переваги

Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
Три COM-порта
Безвентиляторное исполнение
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM