Пульт управления - TP 3120W/P 2403461

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 2403461
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка473C-6-2019
GTIN 4055626363547
Маса штуки (з упаковкою) 2,7 KGM
Маса штуки (без упаковки) 2,7 KGM
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE



UL Listed

cUL Listed


Переваги

Мобильный доступ к установке при помощи приложения Visu+ mobile
Надежность и прочность благодаря панели из стекла для промышленного применения
Быстрое время реакции и частота кадров благодаря производительному процессору
Гибкое подключение к сторонним системам при помощи различных драйверов
Интегрированное программное обеспечение для визуализации Visu+