Красящая лента, для рулонного принтера для маркировки группы изделий TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... и PMM..., ширина: 110 мм, цвет: черный
Наши термотрансферные принтеры позволяют экономично маркировать крупные серии изделий. Различные модели для маркировки карточных и рулонных изделий подходят для обработки широкого спектра материалов. Среди них вы всегда сможете подобрать комплексную, оптимально согласованную с вашими задачами систему нанесения обозначений с оптимальным программным обеспечением для маркировки PROJECT complete.
ДокладнішеКрасящая лента, для рулонного принтера для маркировки группы изделий TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... и PMM..., ширина: 110 мм, цвет: черный
Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US и USB-кабелем. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию. 1 рулон EML (20x8)R белый = 1000 этикеток, красящая лента = 50 м
Красящая лента, для печати на материалах WMS-OT/WMS-2 HF..., ширина: 25 мм, цвет: черный
Термотрансферный принтер для карточного материала, включая кабель питания Euro/US и USB-кабель. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Печатное руководство на немецком и английском языке. Магазин для матов UCT-TM... и магазин для карт US-.... На каждую упаковочную единицу UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), красящая лента = 50 м
Красящая лента, для рулонного принтера для маркировки изделий серий WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., ширина: 110 мм, цвет: черный
Перфорационный нож, для THERMOMARK ROLL и THERMOMARK ROLL 2.0, ширина ножа: 45 мм, для: рулонного материала WMS до 25,4 мм, рулонного материала WMS-2 до 25,4 мм, рулонного материала WMS-OT HF, рулонного материала TMT и EMT (EX15)R
Внешний держатель рулона, для принтера THERMOMARK ROLL, для рулона с наружным диаметром от 150 до 400 мм
Запасной печатный валик для принтера X1...
Режущий нож, для THERMOMARK ROLL и THERMOMARK ROLL 2.0, ширина: 110 мм, подходит для: рулонных материалов TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT и EMT (EX15)R
Внешний держатель рулона для принтера THERMOMARK ROLL, для рулона с наружным диаметром до 500 мм
Скористайтеся гнучкістю рулонних принтерів: незалежно від того, чи використовуєте ви пристрої окремо для маркування рулонних матеріалів, комбінуєте їх з E.CUTTER(/P) для різання/перфорування матеріалів для безперервної подачі або під’єднуєте принтери до аплікаторів THERMOMARK E SERIES для створення ефективних систем друку й нанесення.
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE створювати радіальні та аксіальні рухомі маркування для кабелю. Зварний шов виключає ризик втрати маркування. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 мм до 5,6 мм і має різну ширину.
THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадкову трубку безперервної подачі й нарізає її на окремі трубки потрібної довжини. Крім того, аплікатор відкриває термоусадкову трубку для особливо простого надівання на кабелі та проводи.
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить рулонні етикетки на циліндричні корпуси — зовсім без втрати якості. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1000 мм — незалежно від кількості різних кроків.
Маркувальні матеріали E-WM... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE обробляє матеріали для безперервної подачі, перетворюючи їх на маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку й тристороннього нанесення позначень. Зварний шов виключає ризик втрати маркування.
Термоусадкова трубка E-WMS... призначена для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.SLEEVE. Формат безперервної передачі дозволяє виготовляти маркувальні матеріали індивідуальної довжини. Після друку й встановлення за бажанням можна виконати усаджування трубки нагріванням.
Рулонні етикетки E-WML... для кабелів призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WRAP. Для цього етикетки розміщують на рулоні матеріалу в один рядок. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
Маркувальні матеріали для клемних блоків E-TM.../E-TMF... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.VARIO. Формат безперервної подачі дозволяє наносити маркування на всю клемну колодку з використанням лише двох матеріалів для високих і пласких маркувальних пазів.
Мобільний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME
Термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME — унікальне поєднання перевіреної часом надійної технології друку, комплексного інтегрованого маркувального програмного забезпечення, а також витривалої системи автономного енергопостачання. THERMOMARK PRIME являє собою портативний, мобільний маркувальний комплекс. Сенсорний екран, фарбувальні стрічки з капсульованим барвником і замінний акумулятор спрощують використання принтера безпосередньо в польових умовах. Широкий асортимент матеріалів більше ніж із 600 типами маркерів пропонує універсальні рішення для маркування різних елементів систем. Автоматичне розпізнавання фарбуючої стрічки, магазину й матеріалу запобігає помилкам друку.
Принтер для друку на картках THERMOMARK CARD 2.0 з відповідним матеріалом
THERMOMARK CARD 2.0 — це ефективне рішення для друку на пластмасових табличках у форматі карток і щитків. Монтаж та експлуатація цього компактного принтера здійснюється без зайвих зусиль. Програмне забезпечення для компонування і маркування PROJECT complete або застосунок MARKING system дає вам змогу безпосередньо керувати принтером THERMOMARK CARD 2.0 та реалізовувати свої задачі. Перевірена технологія термодрукуючого принтера пропонує високий рівень ефективності та практично не вимагає обслуговування.
Рулонний принтер THERMOMARK ROLL 2.0 з відповідним матеріалом
Принтер THERMOMARK ROLL 2.0 призначений для друку на етикетках і термоусадочних трубках у вигляді рулонів і стрічок безперервної подачі для маркування клем, провідників, кабелів та пристроїв. У той же час він забезпечує високоякісне маркування з швидкою обробкою. Перевірена технологія термодруку майже не потребує технічного обслуговування під час експлуатації. Інтуїтивно зрозуміле керування процесом здійснюється за допомогою програмного забезпечення для маркування PROJECT complete або додатка MARKING system від Phoenix Contact. Просте керування за допомогою вбудованого сенсорного дисплея робить експлуатацію надзвичайно легкою.
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER
Принтер THERMOMARK ROLLMASTER сумісний зі всіма рулонними матеріалами та підходить, зокрема, для промислового використання. Функція вирівнювання по центру дуже проста у використанні. Завдяки цьому можна наносити написи навіть на безкінечні термоусадочні трубки. Термодрукуючий принтер доступний із роздільною здатністю друку 300 dpi або 600 dpi.
Портативний термодрукуючий принтер THERMOFOX
Портативний принтер THERMOFOX надзвичайно міцний, простий у використання та пропонує різноманітні функції. Термодрукуючий принтер обробляє матеріали в рулонному форматі для маркування всіх промислових застосувань.
Термодрукуючий принтер THERMOMARK W2
Принтер THERMOMARK W2 використовується для двобічного друку на термоусадочних трубках. Він робить маркування на провідниках значно розбірливішим.