Используйте наши промышленные принтеры для простого нанесения маркировки — методами лазерной, УФ-светодиодной или термопечати. В широком ассортименте наших систем печати и маркировки вы всегда найдете идеально подходящее решение для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и установок. Все принтеры отличаются исключительным удобством в работе.
ДокладнішеСкористайтеся гнучкістю рулонних принтерів: незалежно від того, чи використовуєте ви пристрої окремо для маркування рулонних матеріалів, комбінуєте їх з E.CUTTER(/P) для різання/перфорування матеріалів для безперервної подачі або під’єднуєте принтери до аплікаторів THERMOMARK E SERIES для створення ефективних систем друку й нанесення.
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE створювати радіальні та аксіальні рухомі маркування для кабелю. Зварний шов виключає ризик втрати маркування. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 мм до 5,6 мм і має різну ширину.
THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадкову трубку безперервної подачі й нарізає її на окремі трубки потрібної довжини. Крім того, аплікатор відкриває термоусадкову трубку для особливо простого надівання на кабелі та проводи.
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить рулонні етикетки на циліндричні корпуси — зовсім без втрати якості. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1000 мм — незалежно від кількості різних кроків.
Маркувальні матеріали E-WM... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE обробляє матеріали для безперервної подачі, перетворюючи їх на маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку й тристороннього нанесення позначень. Зварний шов виключає ризик втрати маркування.
Термоусадкова трубка E-WMS... призначена для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.SLEEVE. Формат безперервної передачі дозволяє виготовляти маркувальні матеріали індивідуальної довжини. Після друку й встановлення за бажанням можна виконати усаджування трубки нагріванням.
Рулонні етикетки E-WML... для кабелів призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WRAP. Для цього етикетки розміщують на рулоні матеріалу в один рядок. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
Маркувальні матеріали для клемних блоків E-TM.../E-TMF... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.VARIO. Формат безперервної подачі дозволяє наносити маркування на всю клемну колодку з використанням лише двох матеріалів для високих і пласких маркувальних пазів.
Відчуйте, як легко працювати з промисловими принтерами MARKING system. Створюйте своє промислове маркування за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для маркування, різних систем друку й відповідних матеріалів для будь-якого застосування.
Для кожної вашої вимоги до маркування в нас знайдеться відповідний промисловий принтер. За допомогою різних технологій нанесення можна створювати маркування, що оптимально підходить для вашої сфери застосування.