WP-SPIRAL PVC C 27 - Protective hose
3240853

Protective hose, material: PVC, filament: PVC sheathed spring steel, UV-resistant: no, flexible, degree of protection: IP68, color: gray, inside diameter: 22 mm, Total length: 10 m

Докладно про виріб









Сумісна продукція