WP-PA HF 21,2 BK - Protective hose
3240683

Protective hose, material: PA 6, UV-resistant: yes, flexible, degree of protection: IP68, color: black, flammability rating in acc. with UL 94: V0, inside diameter: 16.5 mm, Total length: 50 m

Докладно про виріб









Сумісна продукція