XTTB 2,5-QUATTRO-PE
-
Protective conductor double-level terminal block
1677918
Protective conductor double-level terminal block, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Докладно про виріб
| Product family | XTTB |
| Number of positions | 1 |
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Number of connections per level | 4 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Connection method | Push-X-connection |
| Stripping length | 10 mm ... 12 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| Height | 111.9 mm |
| Depth | 46.1 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 47.6 mm |
| Depth on NS 35/15 | 55.1 mm |
| Color | green-yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Oscillation/broadband noise | |
| Specification | EN 50155:2021-07 |
| Spectrum | Long life test category 1, class B, body mounted |
| Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 150 Hz |
| ASD level | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 5.72 m/s² |
| Test duration per axis | 5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Result | Test passed |
| Shocks | |
| Specification | EN 50155:2021-07 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 50 m/s² |
| Shock duration | 30 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Result | Test passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 1677918 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE2524 |
| GTIN | 4067923229549 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 22,035 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 20 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 20-5 - Plug-in bridge 3030226
-
FBS 50-5 - Plug-in bridge 3038930
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
D-XTTB 2,5-QUATTRO-0,8 - End cover 1874458
-
D-XTTB 2,5-QUATTRO-0,8 OG - End cover 1677926
-
STP 5-2 - Marker carriers 0800967
-
STP 5-2-ZB - Marker carriers 3037643
-
STP 5-2/S - Marker carriers 0800970
-
STP 5-2-R - Marker carriers 1684240
-
WS PT 2,5 - Warning label 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Warning label 1029037
-
LPO 2,5/E - Pick-off plug 3270516
-
LPO 2,5 - Pick-off plug 3270517
-
LPS-5/E - Service connector 3270520
-
LPS-5 - Service connector 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adapter 3035983
-
PS-5 - Test plug 3030983
-
DP PS-5 - Spacer plate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test plug 3038723
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
ST-BW - Actuation tool 1207608
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Screwdriver 1205037
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Screwdriver 1212587
-
SZK PZ0 VDE - Screwdriver 1206447
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimping pliers 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimping pliers 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimping pliers 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimping pliers 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimping pliers 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimping pliers 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimping pliers 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimping pliers 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimping pliers 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimping pliers 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimping pliers 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimping pliers 1212043
-
CRIMPFOX-M - Crimping pliers 1212072
Переваги
The compact design and front connection enable wiring in a confined space
In addition to the testing option in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test pick-off