Сигнальные лампы

Сигнальные лампы

Phoenix Contact предлагает сигнальные лампы для различных областей применения внутри и вне помещений.
Используйте модульные сигнальные колонки для однозначной индикации состояния машин и установок в области производства комплектного оборудования. При этом вы можете выбрать как визуальный, так и звуковой способ сигнализации.
Разработанные специально для морских условий сигнальные лампы подходят для использования в жестких условиях окружающей среды на шлюзах, мостах или в портах.

Докладніше
Сигнальні колони діаметром 50 мм і 70 мм

Сигнальні колони діаметром 50 мм і 70 мм

Сигнальні колони — висока доступність завдяки однозначній сигналізації

Підвищуйте доступність своїх машин і установок. Модульні сигнальні колони (також називаються сигнальними лампами) однозначно інформують про стан машин і установок.

  • Низькі витрати на встановлення завдяки відсутності необхідності у використанні інструментів і різним можливостям монтажу
  • Окремий сигнал на будь-який випадок завдяки великому розмаїттю сигналів
  • Швидке змінення структури сигнальної колони завдяки модульній конструкції
  • Широка область застосування завдяки відповідності вимогам UL
Сигнальні колони діаметром 50 мм

Компактність та економічність із діаметром 50 мм

Оптимізована за вартістю світлодіодна сигнальна колона PSD-S 50 вирізняється привабливим промисловим дизайном і являє собою ідеальне рішення для компактних машин. Завдяки інноваційній концепції електромонтажу можна розташувати окремі ковпачки у потрібній послідовності.

  • Надійність у складних умовах промислового середовища завдяки високому ступеню захисту
  • Швидкий монтаж за допомогою байонетного замка
Сигнальні колони діаметром 70 мм

Універсальність та функціональність із діаметром 70 мм

Оптичні та акустичні сигнальні елементи можна гнучко комбінувати у модульних сигнальних колонах PSD-S згідно з вашими потребами. Модульна конструкція забезпечує можливість подальшого встановлення додаткових елементів. Механічне та електричне з’єднання елементів сигнальної колони можна за мить виконати за допомогою байонетного замка.

  • Великий вибір оптичних та акустичних елементів
  • Керування за допомогою інтерфейсу IO-Link
  • Надійність у складних умовах промислового середовища завдяки високому ступеню захисту
  • Швидкий монтаж за допомогою байонетного замка
3D-зображення виробу
Роздивіться усі деталі у форматі 3D
Роздивіться сигнальну колону PSD-S 50 у деталях. В режимі 3D-перегляду можна як завгодно повертати й крутити ліхтар, щоб роздивитися його з усіх боків.
3D-перегляд
Сигнальна колона у 3D
Ліхтарі сигналізації для застосування в морських умовах

Міцні та довговічні світлодіодні ліхтарі сигналізації

Ліхтарі сигналізації для застосування в морських умовах

Використовуйте надійні та ефективні світлосигнальні та шлюзові установки із ліхтарями сигналізації CSD-SL. Стійкі до дії морської води ліхтарі сигналізації є невід’ємною частиною орієнтованої на безпеку системи сигналізації.
Завдяки автономним функціям діагностики та моніторингу ліхтарів сигналізації інформація щодо стану та аварійні повідомлення доступні в межах усієї мережі.
Ліхтарі сигналізації з можливістю зменшення яскравості вирізняються високою інтенсивністю освітлення та кольору й доступні у виконаннях з різним тоном світла (згідно з IALA E-200-1, CIE 1931).

  • Функції безпеки відповідно до стандарту Safety IEC 61508 (безпечні ліхтарі сигналізації типу 200S)
  • Швидка діагностика та тривала безпека даних завдяки сполученню з мережею за допомогою стандартних протоколів
  • Безпечне введення в експлуатацію та просте обслуговування завдяки попередньо встановленим програмним функціям для виконання задач із сигналізації
  • Довговічність завдяки використанню світлодіодної технології та міцного алюмінієвого корпусу
Водний шлях зі шлюзом і ліхтарями сигналізації

Ліхтарі сигналізації класу 200 для річкового транспорту

Світлодіодні ліхтарі для річкового транспорту сконструйовані для використання у системах світлової сигналізації та шлюзових системах. Використання автономних функцій контролю гарантує при цьому високий ступінь експлуатаційної готовності сигнального пристосування.

Особливою перевагою сигнального ліхтаря є інтегрований обмін даними польовою шиною. Наприклад, для регулювання яскравості світлодіодів або визначення порядку дій у разі переривання з’єднання можна керувати ліхтарем за допомогою контролера. Через мережу PROFINET можна сполучати ліхтар з пунктом керування, де користувач має доступ до численних діагностичних даних да інформації щодо стану.

Для виконання функцій контролю ліхтарів сигналізації використовуються виключно вузли, що відповідають промисловому стандарту. Скористайтеся додатковими перевагами варіантів 200S у вигляді безпечної діагностики згідно з IEC 61508.

Корабель з буксиром

Ліхтарі сигналізації класу 300 для морського транспорту

Для великих морських шлюзів експлуатаційна готовність систем сигналізації має високий пріоритет. Сигнальні ліхтарі для морського транспорту відповідають цим вимогам завдяки послідовно впровадженому принципу резервування, а також електроживленню та комунікаційній шині.

Особливо міцний, стійкий до морської води корпус та добротні технології з’єднання розраховані на роботу в складних умовах.

Аварійні повідомлення та повідомлення про стан з позначкою часу зчитуються промисловою шиною і передаються на системи керування та в бази даних. Для цього застосовуються промислові стандарти обміну даними, що забезпечують просте впровадження інтеграційних рішень для автоматизації.

Цілісна автоматизація

Ліхтарі сигналізації Phoenix Contact є невід’ємною складовою частиною загального рішення, які надають інформацію щодо стану та аварійні повідомлення по всій мережі.

Системи сигналізації підтримують поширені промислові інтерфейси зв’язку. Завдяки шинним системам та дискретним підключенням вони легко інтегруються в існуючі рішення та у системи автоматизації вищого порядку.

Phoenix Contact також пропонує належні вироби для задоволення підвищених індивідуальних вимог. Від лінійок контролерів, інтерфейсів шини, технологій дистанційного керування та захисту від перенапруг до концепції безпеки для виконання вимог директиви з машинного обладнання.

Топологія шлюзового рішення з резервуванням