Smart Camera Box

Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Smart Camera Box представляет собой коммутатор Power over Ethernet для наружного использования со встроенным источником питания, защитой от перенапряжений, сплайс-кассетой для оптоволоконного кабеля и ДИН-рейкой для дополнительных принадлежностей. Оснащенное до четырех гигабитных портов Power over Ethernet и двух портов Uplink устройство является идеальным решением «всё в одном» для таких приложений, как видеонаблюдение, светодиодное освещение, точка доступа WLAN и других сетевых приложений. Это обеспечивает не только великолепные возможности его использования вне помещений, но и делает его идеальным решением для требовательных условий внутри помещений на промышленных и коммерческих предприятиях.

Докладніше

Переваги

  • Економія коштів завдяки компактному універсальному пристрою
  • Значна економія часу завдяки адаптеру для монтажу на стіну і щоглу і мінімальним витратам на електромонтаж
  • Розширене керування Power-over-Ethernet для надійної експлуатації, наприклад, IP-камер
  • Просте та швидке введення в експлуатацію й конфігурування шляхом керування на базі WEB або за допомогою FL Network Manager
  • Численні аварійні повідомлення через SNMP, наприклад, у випадку спроби саботажу або несправності пристрою захисту від перенапруг

Нові вироби

Smart Camera Box з відкритими дверцятами
Smart Camera Box для відеоспостереження
Нові функції з прошивкою 1.1

Smart Camera являє собою універсальний комутатор PoE для експлуатації просто неба. Завдяки функціям нової прошивки система забезпечує можливість ще ретельнішого контролю та огляду мереж з пристроями PoE.

Це переваги

  • Розширене керування портами PoE
  • Простота адміністрування прав та індивідуального надання повноважень користувачам
  • Діагностика та моніторинг пристроїв PoE

Це основні характеристики

  • Керування користувачами
  • Power over Ethernet Monitoring
  • Знімки усіх параметрів пристроїв
  • Керування портами PoE з прив’язкою до часу

Smart Camera Box перед будівлею компанії Phoenix Contact

Smart Camera Box для відеоспостереження

Інфраструктура для відеоспостереження Усе в одному компактному пристрої

Smart Camera Box поєднує функціональні можливості класичних розподільних коробок зі стандартними пристроями для DIN-рейки в одному компактному пристрої. Це значно скорочує час планування і монтажу.

Численні функції керування й моніторингу підтримують надійну роботу вашої мережі.

Smart Camera Box для відеоспостереження
Універсальний пристрій Smart Camera Box YouTube

Smart Camera Box у відеоролику

Бажаєте дізнатися більше про Smart Camera Box від Phoenix Contact, але не хочете читати великі тексти? Тоді просто перегляньте наше відео.

Демонстрація дає чудове уявлення про функціональні можливості Smart Camera Box. Це доповнюється великою кількістю інформації про конструкцію та монтаж універсального пристрою.

Усе для відеоспостереження в одному пристрої Огляд характеристик виробу

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Керований комутатор (із можливістю перемикання в некерований режим)
  • Висока комутаційна здатність (пропускна здатність об’єднувальної плати)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Швидкий протокол розгортання дерева (RSTP)
  • Спрощений протокол мережевого часу (SNTP)
  • Протокол виявлення канального рівня (LLDP) (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Віртуальна локальна мережа (VLAN)
  • Служба віддаленої автентифікації абонента, який телефонує (як пристрій автентифікації RADIUS 802.1x)
  • Фільтр MAC-адрес
  • Сигнал тривоги в разі саботажу (відкривання дверцят, маніпуляції з кабелем)

Smart Camera Box

  • Керування на базі WEB (HTTP/HTTPS)
  • Простий протокол мережевого часу (SNTP) (SNMPv2/3); (браузер MIB, FL Network Manager)
  • Інтерфейс командного рядка (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Просте та швидке введення в експлуатацію завдяки базовим налаштуванням
  • Сучасний вебдизайн, оптимізований також для мобільних терміналів
  • Довільне налаштування керування користувачами/ролями (масштабування прав доступу для окремих користувачів)
  • Створення власних профілів таймера в тижневому та щоденному циклі (дає змогу індивідуально вмикати/вимикати напругу Power-over-Ethernet виходів 24 В постійного струму)
  • Налаштування глобального часу (автоматичний перехід на літній та зимовий час у всіх часових зонах у всьому світі)

Smart Camera Box

  • Моніторинг і реєстрація подій підключених пристроїв
  • Графічне зображення виділеного бюджету Power-over-Ethernet і моніторинг потужності Power-over-Ethernet
  • Підтримка Syslog (реєстрація подій пристрою і збереження на віддаленому сервері)
  • Функція зйомки зображення стану системи (простий огляд і документування стану системи та всіх виконаних налаштувань)
  • Завчасна сигналізація про події (захист від перенапруг, температура)

Smart Camera Box

  • Ударостійкість відповідно до IK10 забезпечує захист від вандалізму
  • Водо-/пилонепроникність відповідно до IP65/NEMA 4X гарантує захист від бризок води та інших несприятливих впливів навколишнього середовища
  • Стійкість до погодних впливів, УФ-випромінювання та корозії: це забезпечує можливість необмеженого використання просто неба
  • Запобігання утворенню конденсату всередині пристрою завдяки вбудованій кліматичній мембрані
  • Безвентиляторна конструкція годиться навіть для екстремальних умов завдяки ефективній формі радіаторів охолодження
  • Простий настінний монтаж і монтаж на щоглу завдяки монтажному адаптеру із самоблокуванням
  • Різні варіанти монтажу дверцят (праве/ліве навішування, знімні)

Smart Camera Box з різних точок огляду

Smart Camera Box у вертикальному положенні з відкритою кришкою
Smart Camera Box у горизонтальному положенні з оглядом роз'ємів
Вигляд ззаду Smart Camera Box із монтажним адаптером і радіатором охолодження

Smart Camera Box: малий — компактний — потужний Інноваційний Smart Camera Box поєднує багато властивостей в одному пристрої:

Інтерактивна карта зображення: Smart Camera Box на 3D-зображенні
Універсальний монтажний адаптер
Універсальний монтажний адаптер полегшує монтаж завдяки фіксувальному механізму.
Міцні корпуси
Міцний корпус з кліматичною мембраною задовольняє всі вимоги для використання зовні.
Кабельні вводи
Кабельний ввід дозволяє підключати попередньо зібрані кабелі із захистом від води та пилу.
Потужні джерела електричного живлення
Потужне джерело електричного живлення забезпечує надійне і постійне живлення камер з високою споживаною потужністю навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Комутатор Power-over-Ethernet
Комутатор Power-over-Ethernet живить до чотирьох камер та оснащений функціями керування та діагностики.
Захист від перенапруги з можливістю заміни
Змінний захист від перенапруги забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності системи. У разі виникнення події сигнал тривоги надсилається через Ethernet.
Сплайс-касета
Вбудована сплайс-касета дозволяє просто і надійно підключити оптоволокно.
Вбудований моніторинг дверей
У разі спроби саботажу вбудований моніторинг дверей відправить сигнал через Ethernet.

Варіанти продукції

Ви можете отримати Smart Camera Box в одному з наступних варіантів:

SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

Порти надсилання даних 2 x оптоволокно (FO) 2 x Ethernet (мідь) 2 x Ethernet (мідь) 2 x оптоволокно (FO)
Роз'єми камери 2 x Power-over-Ethernet 4 x Power-over-Ethernet 2 x Power-over-Ethernet 4 x Power-over-Ethernet
№ арт. 1108543 1108542 1108544 1102626
Модульні компоненти для відеоспостереження

Інфраструктура для відеоспостереження — можливість індивідуального поєднання

Модульне рішення для відеоспостереження Індивідуальні компоненти для з’єднувальної коробки камери

Крім Smart Camera Box, Phoenix Contact пропонує широкий асортимент промислових продуктів зв’язку та комунікаційних технологій, які можна об'єднувати в рішення, орієнтовані на використання між камерою та відеосервером.

Таким чином, ви отримуєте всі компоненти інфраструктури для надійного відеоспостереження від одного виробника і можете гнучко налаштовувати свою систему відеоспостереження.