Гигабитные расширители Ethernet и последовательные расширители: простое соединение сетей

Гигабитные расширители Ethernet и последовательные расширители: простое соединение сетей

Расширители Ethernet позволяют экономично объединять сети Ethernet на больших расстояниях. Возможны гигабитные приложения и дальность действия до 20 км.
Используйте существующие кабели для сложных установок Ethernet и минимизируйте инвестиционные затраты. Выберите расширитель, подходящий для вашей области применения.

Докладніше

Нові вироби

Гігабітні розширювачі для професійного відеоспостереження
Гігабітний розширювач Ethernet
Професійне відеоспостереження

Гігабітні розширювачі дозволяють створювати широкодіапазонні системи Ethernet до 1 Гбіт/с на відстані до 1000 м. Пристрої можна використовувати для наявних двопроводових або коаксіальних кабелів.

Це переваги

  • Велика ширина каналу і дальність дії
  • Використання наявних кабелів
  • Продуктивна й надійна передача
  • Power over Link (PoL) — обмін живленням між пристроями
  • Power over Ethernet (PoE) — живлення кінцевих пристроїв
  • Гнучка структура мережі (точка-точка, лінійна структура, структура зірки або дерева)

Це основні характеристики

  • Швидкість передачі даних 1 Гбіт/с та відстань 1000 м
  • PoE до 30 Вт ( PoE af/at)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +60 °C
  • Великий діапазон напруги живлення: від 18 до 57 В DC

Два гігабітні розширювачі Ethernet з коаксіальним і двопроводовим кабелем

Гігабітні розширювачі Ethernet для відеоспостереження

Гігабітний розширювач Ethernet

Сучасне відеообладнання висуває дедалі вищі вимоги до мережевої інфраструктури. Гігабітні розширювачі Ethernet дозволяють створювати широкодіапазонні системи Ethernet до 1 Гбіт/с на відстані до 1 км.

Пристрої можна використовувати як з наявними двопроводовими, так і з коаксіальними кабелями. Завдяки раціональному використанню наявних кабелів ви заощаджуєте значні кошти. Функції Power-over-Link (PoL) та Power-over-Ethernet (PoE) дозволяють подавати живлення у мережу та на підключені пристрої через кабелі для передачі даних.

Крім того, гігабітні розширювачі Ethernet забезпечують можливість гнучкої побудови мереж зі структурою «точка-точка», лінійною структурою або структурою зірки. Введення в експлуатацію відбувається за технологією Plug-and-Play — без додаткового програмного забезпечення.

Розширювач Ethernet із кільцевою топологією

Розширювальна система Ethernet

Розширювач Ethernet

Поєднуйте мережі Ethernet на відстанях до 20 кілометрів простими двожильними кабелями за допомогою розширювачів Ethernet. При цьому можна поєднувати керовані та некеровані розширювачі Ethernet у межах однієї системи. Ці нові комбінації поєднують між собою в систему розширювачів не лише прості Ethernet-застосування «точка-точка», але й IP-мережі. При цьому пристрої пропонують особливо легке введення в експлуатацію завдяки Plug-and-Play, а також дають змогу економічно поєднувати всіх абонентів і лінії в мережу через IP та діагностувати їх. Завдяки використанню керованих розширювачів усі відрізки та учасники з розширювачем можна просто контролювати дистанційно. У разі виникнення неочікуваних подій, як-от перебої в лінії, система виводить докладне попередження.

Керовані розширювачі Ethernet зі змінним захистом від перенапруги

Керований розширювач Ethernet спрощує вашу мережу Ethernet і підвищує її рентабельність

Керований розширювач Ethernet

За допомогою керованого розширювача Ethernet тепер можна виконувати централізовану діагностику всіх IP абонентів і ліній та автоматично передавати її результати як повідомлення до диспетчерської через ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​).

Нові функції мікропрограмного забезпечення, починаючи з версії v5.xx:

  • Можна віртуально ізолювати критично важливі IP-мережі за допомогою віртуальної локальної мережі (VLAN) і зробити їх безпечнішими.
  • Експлуатаційна готовність усієї мережі Ethernet забезпечується навіть в аварійній ситуації. Таким чином за допомогою STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) у разі потреби можна знову активувати резервні мережеві шляхи,  наприклад, у разі збою з’єднання.
  • Крім того, тепер можлива розширена сигналізація та діагностування віддалених системних подій на некерованих розширювачах Ethernet шляхом надсилання повідомлень SNMP.

Керований розширювач Ethernet виконується у двох варіантах.

  • 4-портовий комутатор Ethernet з двома портами ​DSL для топологій «точка-точка», «лінія» і «кільце», а також для дисплея
  • 1-портовий комутатор Ethernet з одним портом ​DSL для застосувань «точка-точка» та світлодіодів

Обидва пристрої мають змінний повнофункціональний пристрій захисту від перенапруг з превентивним контролем роботи. Це підвищує експлуатаційну надійність системи.

Некерований розширювач Ethernet

Plug-and-Play також для кільцевих структур

Некерований розширювач Ethernet

Некерований розширювач Ethernet забезпечує можливість простого введення в експлуатацію за допомогою Plug-and-Play. На відміну від керованого розширювача некерований варіант має прозорий протокол для мережі Ethernet. Пристрій не має власної IP-адреси. Це дає змогу використовувати його в будь-якій IP-мережі навіть у разі відсутності про неї будь-яких відомостей без небезпеки виникнення конфліктів.

Некерований розширювач Ethernet підтримує двоточкову, лінійну та кільцеву топологію.

Захист від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ для керованого розширювача Ethernet

Інтелектуальний захист від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ заздалегідь попереджає про зниження рівня захисту установки

Високоякісний захист від перенапруги для керованого розширювача Ethernet

PLUGTRAB PT-IQ — система випереджальної дії для захисту від перенапруг, розроблена компанією Phoenix Contact. Перевага для користувача — багаторівневий контроль захисних пристроїв. Це означає, що про відмову буде відомо заздалегідь. На особливу увагу заслуговує багаторівнева дистанційна сигналізація та сигналізація захисних пристроїв. Так, наприклад, через SNMP можна відсилати наступні повідомлення про події:

  • Робочий ресурс майже вичерпано, рекомендується заміна
  • Перевантаження, необхідна заміна

Система розширювачів Ethernet у застосуванні в системах міського господарства в Бад-Пірмонті

Система розширювачів Ethernet у застосуванні в системах міського господарства в Бад-Пірмонті
Комунальні підприємства міста Бад-Пірмонт використовують систему розширювачів Ethernet YouTube
Розширювачі PROFIBUS PSI-MODEM

Розширювачі PROFIBUS

Розширювач PROFIBUS для передачі даних за допомогою мідних кабелів довжиною до 20 км

Розширювач PROFIBUS відкриває доступ до віддаленого пристрою PROFIBUS через наявні мідні проводи. Таким чином можна передавати дані зі швидкістю до 1,5 Мбіт/с на відстані до 1,5 км без спеціальних кабелів. Наявні на кожному пристрої два порти DSL дозволяють без складнощів будувати резервні структури за схемою «точка-точка» або лінійні структури.

Також завдяки шинному з’єднувачу для DIN-рейки можна одночасно використовувати мідні та оптоволоконні проводи.
Не менш важливо: електроживлення через USB-кабель дозволяє здійснювати конфігурування пристрою без зовнішнього джерела живлення напругою 24 В.

Послідовний розширювач для водних застосувань

Послідовний розширювач

Послідовний розширювач — розширює мережі RS‑232, RS‑422 і RS‑485

Промисловий послідовний розширювач дозволяє підвищувати дальність дії для послідовних інтерфейсів RS-232, RS-422 та RS-485через послідовний стандарт. Для цього не потрібен особливий кабель. Можна застосувати будь-який двопроводовий кабель.

2-проводові та 4-проводові кабелі дозволяють реалізувати структуру «точка-точка», лінійну структуру та структуру «зірка». Таким чином, мережу можна економічно реалізувати на наявних власних провідниках. Належним рішенням для цього може стати, наприклад, прокладений телефонний кабель або проводи польової шини, які вже не використовуються.