Ведущая плата контроллера PCI, с развязкой по напряжению
Распределители полевой шины (также называемые соединителями полевых устройств) для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus дают возможность произвольного удлинения полевой шины. Для простого связывания ваших полевых устройств с системами управления модульное устройство сопряжения DP/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.
ДокладнішеВедущая плата контроллера PCI, с развязкой по напряжению
Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с десятью разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 6-полосное блочное устройство сопряжения (FB-6SP) для Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA, магистральный кабель (+, –, S) соединен с разрядником PLUGTRAB (PT 4+F-BE)
Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с десятью разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 6-полосное блочное устройство сопряжения (FB-6SP) для FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA и три электротехнические клеммы для разводки магистрального кабеля (+, –, S).
Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с 16-ю разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 12-полосное блочное устройство сопряжения (FB-12SP) для FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA и три электротехнические клеммы для разводки магистрального кабеля (+, –, S).
Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с 16-ю разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 12-полосное блочное устройство сопряжения (FB-12SP) для Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA, магистральный кабель (+, –, S) соединен с разрядником PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
Набор инструментов для устранения неполадок в сетях PROFIBUS
Модуль питания PROFIBUS
Система связи PROFIBUS DP для интеграции и диагностики PROFIBUS DP. Включает узел головной станции One-Network (FB-HSB), транслятор PROFIBUS DP с осциллоскопом (FB-DP-RPTR/SC).
Система связи PROFIBUS DP - PROFIBUS PA для интеграции и диагностики PROFIBUS PA в PROFIBUS DP. Включает узел головной станции One-Network (FB-HSB), транслятор PROFIBUS DP с осциллоскопом (FB-DP-RPTR/SC) и модуль интерфейса с осциллоскопом.
Интерфейсный модуль PROFIBUS PA с осциллоскопом
Модульний пристрій PROFIBUS DP на пристрої сполучення PROFIBUS PA
За допомогою пристроїв сполучення DP/PA можна виконати прозоре об’єднання мереж PROFIBUS DP з технологічними мережами PROFIBUS PA.
Для кожної конфігурації потрібна головна станція для адміністрування, а також повторювач DPPROFIBUS DP і модуль PROFIBUS PA як інтерфейс до мережі PROFIBUS PA. Ця модульна концепція дає змогу конфігурувати спеціальні застосування. Попередньо сконфігурований блок FB-HSB-DP/PA придатний до застосування як базовий пакет у більшості сфер.
Польовий з’єднувач пристроїв у шафі керування
Модульні польові з’єднувачі пристроїв для FOUNDATION Fieldbus складаються з трьох головних пристроїв:
Польові з’єднувачі пристроїв у виконанні з одним або двома відводами стійкі до короткого замикання, завдяки чому захищають вашу мережу. Напруга живлення для модульної системи розподіляється через шинний з’єднувач для DIN-рейки, який просто фіксується на DIN-рейці.
Для систем, які встановлюють у зоні 2, з підключенням у тому ж корпусі пристроїв зони 0, 1 і 2, доступна розділювальна пластина FB-MODULAR для витримування іскробезпечної відстані електромонтажу.
Інтеграція на рівні керування відбувається за допомогою стандартних засобів зв’язку H1 і функції керування пристроєм з використанням DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) і DTM (Device Type Manager).
Польовий з’єднувач пристроїв для зони 2
Багатоканальні польові з’єднувачі пристроїв для PROFIBUS PA та FOUNDATION Fieldbus призначені для застосування за температури навколишнього середовища від -50 °C до +90 °C. Вони дуже компактні, а для додаткової економії місця підключення здійснюється лише з нижнього боку. Так ви досягнете оптимальної ефективності використання простору та високої щільності каналу в своїй розподільній коробці.
Польовий з’єднувач пристроїв зареєстрований у Fieldbus Foundation.
Бар’єр польової шини для PROFIBUS PA і FOUNDATION Fieldbus
Багатоканальні польові з’єднувачі пристроїв для PROFIBUS PA та FOUNDATION Fieldbus через відповідність вибухонебезпечній зоні 1 називаються також «бар’єр польової шини».
Інтелектуальна комутація мінімізує вібрації контактів (Bouncing) для високої якості сигналу.
Розподільна коробка для польової шини
Ми пропонуємо асортимент розподільних коробок для польових шин, розроблений спеціально для використання з пристроями сполучення польових пристроїв. Завдяки відповідності стандартам ATEX, IECEx і UL Class I, Division 2 їх можна без вагань використовувати в усьому світі.
Попередньо змонтовані коробки наявні у двох варіантах — із захистом магістральної лінії від перенапруги та без нього. Вони з’єднують магістральну лінію з польовими пристроями.