Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и киберзащита

Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и киберзащита

Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (маршрутизаторы 3G/UMTS/4G/LTE), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносного ПО, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.

Докладніше

Нові вироби

Сервісний технік з планшетом перед екраном
Маршрутизатор мобільного зв’язку TC Router
Промислові шлюзи VPN для mGuard Secure Remote Service
mGuard Secure Remote Service
Нова версія 2.13/2.14

mGuard Secure Remote Service пропонує операторам і машинобудівним підприємствам надзвичайно безпечну інфраструктуру на хмарній основі для негайного дистанційного обслуговування кожної машини та установки.

Це переваги

  • Розширене розмаїття пристроїв дозволяє вибрати належне рішення для будь-якого випадку застосування й на будь-який бюджет
  • Спрощений процес реєстрації нових користувачів і підвищена безпека завдяки відсутності необхідності передачі паролів
  • Підвищена безпека завдяки суворішим вимогам до паролів
  • Як і в машинах, тепер можна конфігурувати декілька підмереж для сервісних робочих місць за допомогою майстра VPN

Це основні характеристики

  • Підтримка нових класів пристроїв (хмарні клієнтів, TC Router)
  • Новий процес реєстрації користувачів завдяки Push-повідомленням із запитом даних авторизації
  • Можливість централізованого визначення вимог до паролів

TC Router — маршрутизатор мобільного зв’язку
Ідеальне рішення для використання в інфраструктурних застосуваннях

Лінійка продукції TC Router дозволяє створювати надійні з’єднання для передачі даних мережами мобільного зв’язку 4G (LTE). Тепер нові маршрутизатори доступні у виконанні з портом Ethernet-WAN, WLAN та серійним інтерфейсом.

Це переваги

  • Зручне керування прямо на передній панелі пристрою
  • Бездротовий мережевий доступ до мобільних пристроїв завдяки вбудованій точці доступу WLAN
  • Підвищення надійності завдяки використанню декількох мереж мобільного зв’язку з Dual-SIM (micro-SIM та eSIM) й доступом через кабельне з’єднання або WLAN-WAN
  • Низький рівень енергоспоживання завдяки ефективному режиму енергозбереження
  • Підключення старих пристроїв завдяки вбудованому інтерфейсу RS-232/RS-485

Це основні характеристики

  • Діапазон температури: від -40 °C до +70 °C
  • Точка доступу WLAN для щонайбільше десяти пристроїв
  • 4 цифрові входи, 2 цифрові виходи або 2 цифрові входи, 2 цифрові виходи, RS-232/485
  • Micro-SIM та eSIM й до десяти різних профілів

Промислові шлюзи VPN для mGuard Secure Remote Service
В асортименті нові варіанти

Хмарні клієнти забезпечують надійне з’єднання машин та установок з mGuard Secure Remote Service через мережу Інтернет. Асортимент доповнено новими варіантами з підтримкою мережі мобільного зв’язку 4G та мережі мобільного зв’язку 4G плюс WLAN.

Це переваги

  • Швидке та просте конфігурування та монтаж за допомогою mGuard Secure Remote Service
  • Індивідуальний набір функцій для безпечної експлуатації в межах mGuard Secure Remote Service
  • Міцні та довговічні пристрої для використання у жорстких промислових умовах
  • Надійний доступ до мережі Інтернет для технічного обслуговування за допомогою технології WLAN і мобільного зв’язку 4G, зокрема у важкодоступних місцях

Це основні характеристики

Маршрутизатор VPN для mGuard Secure Remote Service через:

  • Ethernet (WAN), мережі мобільного зв’язку 4G
  • Ethernet (WAN), мережі мобільного зв’язку 4G, WLAN (клієнт WiFi)

Чоловік під час виконання дистанційного технічного обслуговування за допомогою планшета

Віддалений доступ до машин з будь-якої точки світу

Безпечне дистанційне технічне обслуговування

Для дистанційного технічного обслуговування розділених промислових установок компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент надійних промислових маршрутизаторів для дротового або бездротового віддаленого доступу до мережі. Продукція має найсучасніші механізми безпеки, такі як шифрування IPsec та інтегрований брандмауер. Ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок та швидко й ефективно провести роботи з технічного та сервісного обслуговування.

Безпечна фортеця в промисловому середовищі

Кібербезпека — запорука надійності мережі

Промислова безпека та брандмауер

Промислова інформаційна безпека стоїть на захисті мережевих промислових систем та установок від атак, крадіжки даних, збоїв, викликаних вірусами, шкідливими програмами та неправильним використанням. Оскільки кібератаки та шкідливе програмне забезпечення можуть завдати великої шкоди, від втрати ноу-хау, зображень та даних, дорогих простоїв та витрат на персонал для усунення пошкоджень до високих вимог викупу.
Тому ми пропонуємо захисний маршрутизатор або промисловий брандмауер, який спеціально орієнтований на вимоги промисловості і контролює обмін даними в мережі: допускається тільки бажаний трафік, а всі неавторизовані спроби доступу блокуються. Це дає змогу підвищити експлуатаційну готовність вашої установки.

Наш промисловий маршрутизатор для безпечного дистанційного технічного обслуговування

Захисний маршрутизатор mGuard

Захисний маршрутизатор mGuard: рішення з дистанційного технічного обслуговування, що масштабується, для вашої системи

Захисний маршрутизатор для безпечного дистанційного технічного обслуговування Захисний маршрутизатор mGuard

За допомогою захисного маршрутизатора mGuard ви можете створити VPN-з’єднання для дистанційного технічного обслуговування по всьому світу і одночасно захистити свою мережу за допомогою брандмауера. Надійний промисловий маршрутизатор постачається також в форматі пристрою для DIN-рейки та картки PCI.
З’єднання для дистанційного технічного обслуговування ви можете створювати через mGuard Secure Cloud або за допомогою відповідної віддаленої станції mGuard. Як віддалена станція пропонуються різні варіанти: портативне апаратне забезпечення, настільна техніка, 19-дюймові пристрої або програмне забезпечення VPN.

Додатково маршрутизатори mGuard можуть постачатися з інтегрованим інтерфейсом для мобільного зв’язку 4G-(LTE-) та забезпечують надійний високошвидкісний обмін даними зокрема через європейські мережі мобільного зв’язку 4G, AT&T (США) та Verizon Wireless (США). Завдяки розширенню функцій та ліцензії маршрутизатори дистанційного технічного обслуговування можуть масштабуватися та зростати разом з вашими вимогами. Всіма пристроями mGuard можна керувати за допомогою централізованого програмного забезпечення для керування Mguard Device Manager, і вони також дозволяють легко почати роботу з карти SD.

Шлюз VPN до mGuard Secure Remote Service

Шлюз VPN до mGuard Secure Remote Service

Шлюзи дистанційного технічного обслуговування для mGuard Secure Remote Service Шлюз дистанційного технічне обслуговування Cloud Client

Хмарні клієнти забезпечують надійне з’єднання машин з mGuard Secure Remote Service через мережу Інтернет. Вони створюють економічну основу для переходу на дистанційне технічне обслуговування машин з можливістю масштабування. При цьому ви можете самостійно обирати середовище для встановлення VPN-з’єднання. Хмарні клієнти дозволяють здійснювати обмін даними через кабельну робочу мережу, як клієнти WLAN або через мережу мобільного зв’язку 4G. Конфігурацію можна налаштувати за допомогою mGuard Secure Remote Service, і от вони вже готові до використання у машині.

Крім того, у хмарних клієнтах передбачено один цифровий вхід і один вихід. Це дає змогу за потреби встановлювати службове з’єднання з mGuard Secure Remote Service і здійснювати передачу сигналів.

TC Router — надійний маршрутизатор інфраструктури

TC Router — надійний маршрутизатор інфраструктури

Промисловий мобільний маршрутизатор 4G для систем інфраструктури Надійні маршрутизатори інфраструктури

Мобільні маршрутизатори TC ROUTER від Phoenix Contact створюють можливість надійної передачі даних через мережі мобільного зв’язку 4G. Таким чином вони забезпечують мобільний широкосмуговий зв’язок для дуже гнучкого об’єднання в мережу навіть там, де недоступне дротове з’єднання з Інтернетом.

  • Повна безпека мережі завдяки приватним APN, брандмауерам SPI та VPN
  • Мобільні маршрутизатори з розширеним діапазоном температур (від -40 °C до +70 °C) для будь-яких застосувань систем інфраструктури
  • Широкі можливості використання повідомлень SMS і електронної пошти через хмарні протоколи та протоколи дистанційного контролю аж до широкосмугового з’єднання 4G
  • Проста інтеграція в установку завдяки двом портам Ethernet або як точки доступу WLAN
  • Зручне керування безпосередньо на передній панелі пристрою й конфігурування за допомогою карти SD чи вебінтерфейсу
Спрямована радіоантена

Відповідні антени для всіх застосувань

Відповідні аксесуари для мобільних маршрутизаторів

Для надійного обміну даними через ваш мобільний маршрутизатор компанія Phoenix Contact пропонує відповідні мобільні антени й кабелі. Відповідно до місця застосування ви можете обирати всебічно спрямовані антени для монтажу на шафі керування, монтажу на стіну або на щоглу та для безпосереднього монтажу на пристрій. Асортимент доповнюють аксесуари, такі як відповідний захист від перенапруги.
Більше інформації щодо вибору відповідної антени та про правильний монтаж ви можете знайти в нашому Флаєр «10 правил щодо антен».

Глобальне дистанційне технічне обслуговування на основі хмарних технологій

Чоловік з планшетом з’єднується з mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service

Безпечне дистанційне технічне обслуговування онлайн для ваших машин із сервісом mGuard Secure Remote Service: надійність, достовірність та цілісність даних між підключеними пристроями забезпечують з’єднання IPsec-VPN. Серверний сервіс, розташований в Німеччині, робить хмару доступною в усьому світі.

Наші захисні маршрутизатори

Захисний маршрутизатор mGuard

Захисний маршрутизатор mGuard

Із захисним маршрутизатором mGuard ви отримаєте індивідуальні компоненти для безпеки для використання в промисловості. Пристрої підтримують зокрема й такі функції безпеки:

  • Просте підвищення кібербезпеки без додаткових знань у сфері ІТ для пристроїв початкового рівня за допомогою Firewall Assistant
  • Користувацький брандмауер, брандмауер із потоковою перевіркою трафіка, умовний брандмауер: захистить мережу від несанкціонованого доступу
  • Deep Packet Inspection (додаткове розширення): аналізує та розпізнає промислові протоколи (доступно для OPC Classic та Modbus/TCP)
  • VPN та IPsec: забезпечують можливість простого та безпечного дистанційного технічного обслуговування через mGuard Secure Cloud
  • Функція резервування (додаткове розширення): підвищує експлуатаційну готовність ваших систем
  • Маршрутизація для контрольованого трафіка між підмережами і зниження мережевого навантаження

Завдяки розширенню функцій та ліцензії захисний маршрутизатор mGuard може масштабуватися та зростати разом з вашими вимогами. Всіма пристроями mGuard можна керувати за допомогою централізованого програмного забезпечення для керування Mguard Device Manager, і вони також дозволяють легко почати роботу з карти SD.