Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы: из RS-232 в Ethernet

Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы: из RS-232 в Ethernet

С помощью преобразователей интерфейсов и серверов устройств вы можете реализовать переход с последовательных интерфейсов, таких как RS-232, RS-422 и RS-485 на другие стандарты, например Ethernet (RJ45). Шлюзы и преобразователи протоколов преобразовывают различные протоколы полевых шин и Ethernet (например, из PROFIBUS в PROFINET), обеспечивая возможность простой интеграции имеющихся последовательных устройств и полевых шин в современные сети Ethernet.

Докладніше
Різні варіанти послідовних серверів пристроїв в якості багатопортових пристроїв

Послідовний сервер пристроїв: огляд варіантів

Послідовний сервер пристроїв

Послідовні сервери пристроїв дають змогу просто інтегрувати наявні послідовні пристрої та шини в сучасні мережі Ethernet.

У багатьох системах на обмеженому просторі використовується декілька послідовних пристроїв, наприклад, сканер штрих-кодів і принтер. Всі пристрої мають бути підключені до Ethernet. У таких випадках використання багатопортового перетворювача заощаджує як цінне місце у шафі керування, так і реальні кошти.

Окрім того, систему можна так адаптувати до конкретних вимог, що різні користувачі зможуть отримати доступ до різних послідовних портів лише через один перетворювач.

Переваги

  • Вбудований вебсервер забезпечує просте введення в експлуатацію та конфігурування
  • Використання в будь-якій галузі завдяки великому діапазону робочої температури (від -40 °C до +70 °C) і відповідності стандартам для використання в небезпечних зонах
  • Не потребує багато вільного місця у шафі керування завдяки компактній формі
  • Захист від несанкціонованого доступу до пристроїв забезпечується 256-бітним шифруванням AES і механізмами автентифікації
  • Швидке та просте усунення несправностей силами користувача завдяки розширеним функціям діагностики послідовних портів
  • Проста інтеграція віртуальних COM-портів за допомогою оригінальних драйверів Windows гарантує тривалу високу продуктивність, особливо в багатопортових системах
Послідовні сервери пристроїв для різних протоколів

Використання віртуального COM-порту з ПК і послідовними пристроями

Послідовні сервери пристроїв для різних протоколів

Послідовні сервери пристроїв серії GW DEVICE SERVER... застосовують для з’єднання стандартних послідовних пристроїв (зазвичай із файлами формату RAW або ASCII) з мережами Ethernet. Пристрої можна використовувати як віртуальний послідовний порт або як власний пристрій TCP- або UDP-Ethernet.

Конвертери протоколів і шлюзи: Modbus/RTU, RAW і ASCII на Modbus/TCP і EtherNet/IP™

Інтеграція будь-яких протоколів ASCII у Modbus або EtherNet/IP™

Конвертери протоколів і шлюзи: Modbus/RTU, RAW і ASCII на Modbus/TCP і EtherNet/IP™

Модулі серії GW MODBUS TCP/RTU… використовуються для перетворення Modbus/RTU (або послідовного ASCII) на Modbus/TCP. Ці потужні модулі можна конфігурувати для використання з будь-якими комбінаціями клієнтів і серверів Modbus.

За допомогою модулів серії GW MODBUS TCP/ASCII… можна передавати послідовні рядки RAW або ASCII таких пристроїв, як, наприклад, сканери штрих-кодів, ваги, або тегів RFID за допомогою протоколу Modbus. За допомогою модулів серії GW MODBUS EIP/ASCII... можна перетворювати ці рядки на EtherNet/IP™.

Конвертери протоколів і шлюзи: із Modbus на EtherNet/IP™

Інтеграція будь-яких учасників Modbus у протокол EtherNet/IP™

Конвертери протоколів і шлюзи: із Modbus на EtherNet/IP™

За допомогою модулів серії GW EIP/MODBUS… можна інтегрувати сервер Modbus у протокол EtherNet/IP™. Таким чином можна інтегрувати наявних учасників Modbus у поширений протокол EtherNet/IP™ на основі Ethernet.

Шлюз: із HART на HART-IP, Modbus/TCP і PROFINET

Високоефективний доступ до сигналів HART через Ethernet

Шлюз: із HART на HART-IP, Modbus/TCP і PROFINET

Модулі серії GW PL… складаються з одного головного модуля та декількох модулів розширення (не більше ніж п’ять). Ці модулі роблять можливим просте регулювання параметрів і моніторинг польових пристроїв HART за допомогою мереж Ethernet.

З’єднання з Ethernet виконується через HART-IP, Modbus/TCP або PROFINET. Завдяки модульній конструкції шлюзу HART-Ethernet можливе підключення 40 пристроїв HART.

Топологія: із HART на OPC UA для NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture

Шлюз: із HART на OPC UA для NAMUR Open Architecture (NOA)

Головна станція GW PL ETH/UNI здійснює обмін даними через OPC UA за концепцією відкритої архітектури NAMUR (NOA). При цьому пристрій виконує функції діода даних для передачі діагностичних та технологічних даних польових пристроїв HART у будь-яку хмарну систему.

Шляхом аналізу та обробки отриманих даних можна перевіряти ефективність процесів. За потреби інформацію можна передати у систему ERP, наприклад, для автоматичного генерування запитів на технічне обслуговування. Це не впливає на роботу систем, що керують процесами.

Шлюзи та проксі-сервери: із INTERBUS у PROFINET

Проксі-сервер для INTERBUS

Шлюзи та проксі-сервери: із INTERBUS у PROFINET

Хочете інтегрувати систему INTERBUS у мережу PROFINET? У такому разі FL NP PND-4TX IB — це саме те, що вам потрібно. Параметри пристрою можна без проблем налаштувати за допомогою відповідного програмного інструмента. Вбудований комутатор можна використовувати у шафі керування як канал надсилання даних до системи керування або в польових умовах для послідовного під’єднання.

Шлюзи та проксі-сервери: обмін даними PROFIsafe за межами мережі

Проксі-сервер для PROFIsafe

Шлюзи та проксі-сервери: обмін даними PROFIsafe за межами мережі

Унікальна особливість: PROFIsafe для зв’язку як усередині, так і за межами мережі.

Шлюз PROFIsafe від Phoenix Contact забезпечує можливість надійного обміну даними між двома мережами PROFINET. Це означає, що ви реалізуєте функціональну безпеку, наприклад, концепції аварійного вимкнення, для всіх установок і незалежно від виробника.

Промисловий сервер часу для мереж Ethernet

Промисловий сервер часу для мереж Ethernet

Промисловий сервер часу Промисловий сервер часу: визначення часу та місця для мереж Ethernet завдяки GPS, Galileo або GLONASS

Компанія Phoenix Contact пропонує FL Timeserver NTP — рішення, що являє собою альтернативу інтернетслужбам часу і публічним серверам протоколу мережевого часу.

Через розвиток мережевої взаємодії різних учасників мережі надання точного часу набуває дедалі більшого значення. Записи журналу на різних пристроях мають відображатися синхронно, а позначки часу, які відображаються на відеозаписах, мають бути правильно збережені.

Надійний сервер часу використовують в мережах без доступу до Інтернету або як резервний сервер часу у разі збою підключення до Інтернету. Промисловий сервер даних FL TIMESERVER NTP надає інформацію про час в мережі Ethernet через протокол NTP. Дані про час можна отримувати через GPS, Galileo або GLONASS незалежно від інших служб NTP та без з’єднання з мережею Інтернет. Завдяки міцному корпусу IP68 з вбудованою антеною та системою живлення PoE ви можете без проблем встановити пристрій під відкритим небом.

Шлюз PROFIBUS PA

Шлюз PROFIBUS PA

Шлюз PROFIBUS PA

На вибір доступні п’ять головних станцій для різних прикладів застосування. Пристрої отримують адресу PROFIBUS PA без програмування, просто за допомогою DIP-перемикача.

Для розширення доступні також аналогові, цифрові входи/виходи та цифрові модулі вводу NAMUR. Призначення входів та виходів модуля розширення здійснюється просто за допомогою ручки налаштування.

Послідовний шлюз HART

Послідовний шлюз HART

Послідовний шлюз HART

Залежно від застосування можливий доступ до всіх цифрових даних із пристроїв HART і через послідовний інтерфейс RS-485 або на основі Ethernet.

Для не критичних до часу застосувань ви можете використовувати стандартний послідовний шлюз RS-485. Кожен шлюз робить можливим доступ для максимум 32 пристроїв. Обмін даними здійснюється послідовно, оскільки зв’язок реалізується тільки клієнтом HART.

Шлюз HART Ethernet

Шлюз HART Ethernet

Шлюз HART Ethernet

Залежно від застосування можливий доступ до всіх цифрових даних із пристроїв HART і через послідовний інтерфейс RS-485 або на основі Ethernet.

Шлюз HART Ethernet пропонує доступ PROFINET, Modbus/TCP/IP та HART IP на 40 пристроїв. Кожне підключення пристрою має власний клієнт HART, щоб якомога швидше передавати дані HART далі через Ethernet.

Використання мережі Modbus TCP/IP також дає змогу надавати чотири цифрові входи і чотири цифрові виходи.