Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для PROFIBUS, скорость передачи данных до 12 Мбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC
С помощью повторителей полевой шины для систем PROFIBUS и RS-485 вы сможете расширить имеющуюся сеть независимо от объема передаваемых в ней данных. Повторители позволяют увеличить количество абонентов сети путем сегментирования. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы.
ДокладнішеМодульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для PROFIBUS, скорость передачи данных до 12 Мбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC
Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с RS-422 (V.11) и RS-485, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку
Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для 2-проводных систем с интерфейсом RS-485 и скоростью передачи данных до 500 кбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC
Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку
Преобразователь интерфейсов, для гальванической развязки интерфейса RS-232 (V.24), 4 канала, устанавливается на монтажную рейку
Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с TTY, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку
Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку
Активный нагрузочный резистор для шинных систем PROFIBUS и RS-485, резервное электропитание, кроссировка напряжения питания через шинный соединитель, гальваническая развязка, возможность подключения терминатора, встроенный программный интерфейс
Модульный повторитель для развязки по напряжению и повышения дальности действия для DeviceNet/SDS/CANopen, скорость до 1 МБит/с. Высококачественная развязка по напряжению между интерфейсами, установка на монтажную рейку, питание 24 В DC.
Модульна конструкція
Повторювачі для мідних ліній для підвищення продуктивності системи:
Модульна концепція пристроїв PSI-MOS також дає змогу використовувати будь-яку комбінацію мідних і оптоволоконних каналів: пристрої швидко й просто з’єднуються між собою за допомогою шинного з’єднувача на базі DIN-рейки. Таким чином виникає поперечне з’єднання ланцюгів передачі сигналів з ланцюгами напруги живлення.
Повторювач польової шини
Повторювачі Phoenix Contact дозволяють розширювати масштаби мережі без погіршення швидкості передачі даних. Також шляхом сегментації за допомогою повторювачів польової шини можна збільшувати й кількість учасників мережі. Залежно від потреб можна збільшувати зону покриття, передавати дані з підтримкою ЕМС, здійснювати розширення й розподіл каналів. Модульна концепція дає змогу поєднувати мідні й оптоволоконні канали в будь-якій комбінації.
Активне термінування за допомогою PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Активне термінування для мереж PROFIBUS та RS-485: не проблема, коли є PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.
Це надає вам значних переваг:
Активні програматори та пристрої діагностики отримують живлення через з’єднання D-SUB. Пристрій можна також використовувати як певний сервісний інтерфейс в межах шинної системи.