Монтажные системы для сетей — от патч-панелей до сетевых изоляторов и модулей SFP

Монтажные системы для сетей — от патч-панелей до сетевых изоляторов и модулей SFP

Выполните установку сети самостоятельно — мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты для гибкого монтажа на месте, такие как патч-панели, инжекторы PoE, изоляторы и резервные модули — медные, оптоволоконные или с разъемами быстрого подключения.

Докладніше
Три патч-панелі Ethernet на DIN-рейці

Патч-панелі забезпечують можливість надійного з’єднання між шафою керування та польовим обладнанням

Патч-панель Ethernet Швидке виконання надійного з’єднання

Патч-панелі Ethernet забезпечують можливість простого та швидкого з’єднання між кабелями шаф керування і кабелями польового обладнання. Полегшити монтаж польових кабелів у закритому монтажному просторі можна за допомогою IDC​, з’єднання Push-in​ або гвинтового з’єднання.

Екран кабелю можна під’єднати просто, швидко та без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Це скорочує час монтажу.

Крім того, в асортименті також інтерфейсні модулі із захистом від перенапруги та моніторингом струму екрана.

Інжектори Power-over-Ethernet

Інжектори Power-over-Ethernet забезпечують надійну передачу даних і напруги у вашій мережі

Інжектори Power-over-Ethernet Надійне та просте живлення

За допомогою інжекторів Power-over-Ethernet (​PoE​) можна передавати електроенергію разом з даними ​до периферійних пристроїв у мережі Ethernet через один загальний кабель. Компактне автономне рішення доступне у виконаннях різного класу потужності до 60 Вт.

Крім гнізд RJ45 інжектори Power-over-Ethernet мають альтернативні технології з’єднання для польових кабелів та інтегрований захист від перенапруги. Він захищає підключені термінали та підвищує таким чином експлуатаційну готовність системи.

Розгалужувач Power-over-Ethernet FL PD 1001

Розгалужувач Power-over-Ethernet розділяє енергію та дані на місці

Розгалужувач Power-over-Ethernet Розділення даних та енергії на місці

Розгалужувач Power-over-Ethernet дає вам змогу просто та економічно встановлювати на віддалених станціях зокрема й кінцеві пристрої, які не підтримують Power-over-Ethernet. Для точок доступу WLAN або ​Bluetooth, контролерів, станцій вводу/виводу тощо розгалужувач Power-over-Ethernet на місці розділяє дані та енергію й постачає їх окремо. Таким чином ви отримуєте економічні переваги та прості кабельні з’єднання рішень для Power-over-Ethernet зокрема й для компонентів мережі, які не підтримують Power-over-Ethernet.

Мережеві ізолятори для гальванічної розв’язки мережі

Мережеві ізолятори захищають ваші термінали

Мережеві ізолятори Перейти до гальванічної розв’язки мережі

Різниця потенціалів завжди заважає безперешкодній передачі даних у промислових умовах. Для гальванічної розв’язки в мережах Ethernet на основі мідного кабелю можна використовувати ізолятор FL ISOLATOR.

Ефективна розв’язка до 4 кВ захищає пристрої та інтерфейси Ethernet. Це істотно підвищує стійкість до завад.

За бажанням можна придбати FL ISOLATOR із технологією з’єднання M12 і корпусом для монтажу на стіну.

Модулі SFP

Модулі SFP для гнучкої передачі даних через скловолокно

Модулі SFP Гнучке застосування скловолоконних технологій

Завдяки модулям SFP (вставні модулі малого форм-фактору) можна гнучко використовувати SFP-порти вашого комутатора Ethernet. Якщо вам потрібна одно- чи багаторежимна передача даних, Fast Ethernet чи Gigabit, Phoenix Contact завжди запропонує відповідні модулі SFP для вашої сфери застосування:

  • Передача даних на основі мідних чи оптоволоконних провідників (одно- та багаторежимна)
  • Відстань передачі до 80 км
  • Одноволоконна передача завдяки технології WDM
  • 100 Мбіт/с і 1000 Мбіт/с
  • Можливість використання в усіх комутаторах зі слотами SFP від Phoenix Contact