Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

Докладніше

Медіаконвертер Ethernet: оптоволокно в RHJ45

Два медіаконвертери Ethernet класу 1000

Медіаконвертери для задоволення вимог базового рівня

Медіаконвертери для мереж Ethernet з базовими вимогами

Медіаконвертери Ethernet класу 1000 призначені для задоволення вимог базового рівня. Це прості та недорогі вироби для перших кроків з переходу на оптоволоконні технології в промислових мережах Ethernet.

  • Роз'єм B-FOC (ST®) або SC-Duplex і дальність передачі до 9,6 км
  • Діапазон вхідної напруги від 12 до 48 В постійного струму
  • Компактна конструкція, міцний металевий корпус
  • Світлодіодна індикація стану каналу та передачі даних
Медіаконвертери FL MC 2000T з DIP-перемикачем

Медіаконвертери FL MC 2000T з DIP-перемикачем

Медіаконвертери для систем, що потребують миттєвої обробки даних

Пристрої серії FL MC 2000T оснащено схемою перемикання між стандартним режимом Store-and-Forward (передача з проміжним зберіганням) з автоматичним узгодженням та прохідним режимом Pass Through. Це дає змогу скоротити час затримки (очікування) до 835 нс. Тому ці пристрої є ідеальним рішенням для використання в системах з протоколами Ethernet, що потребують миттєвої обробки, наприклад PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT або Sercos lll. Додаткові переваги:

  • Багаторежимність та однорежимність
  • Розширений діапазон температури: від -40 °C до +75 °C
  • Резервне живлення
Два медіаконвертери поєднані одним волокном

Повнодуплексна передача даних по одному оптоволоконному каналу

Медіаконвертери для одноволоконної передачі

Медіаконвертери FL MC EF WDM… забезпечують можливість встановлення повнодуплексного оптоволоконного з’єднання за допомогою одного оптичного каналу. Ці пристрої ідеально придатні до застосування у системах з компонентами, що обертаються, оснащених оптичними контактними кільцями, наприклад, у вітроенергетичних установках. Тут вони з’єднують маточину, що обертається, з гондолою двигуна. Медіаконвертери WDM надають можливість підключення контактних кілець за допомогою одноволоконних кабелів. Їх вартість у кілька разів нижча за вартість контактних кілець з кількома волокнами.

  • Одночасне приймання і передача сигналів в одному оптоволоконному каналі
  • Багаторежимний або однорежимний скловолоконний кабель
  • Дальність передачі до 38 км
  • Швидкість передачі 100 Мбіт/с
  • Функції діагностики LFPT та FEF
  • Автоматичне узгодження та підтримка Auto MDI (x)
  • Розширений діапазон температури: від -40 °C до +65 °C
Медіаконвертери, які відповідають вимогам до вибухонебезпечного середовища та суднобудування

Медіаконвертери для переробної промисловості та суднобудування

Медіаконвертери для особливих застосувань: у вибухонебезпечному середовищі, суднобудування, енергетичній галузі

Варіанти FL MC EF1300 завдяки відповідності стандартам ATEX і DNV особливо придатні до застосування в галузі переробної промисловості, вітроенергетики та суднобудування. З однорежимним скловолокном можна досягти дальності передачі до 36 км.

  • Функції діагностики LFPT та FEF
  • Автоматичне узгодження та підтримка Auto MDI (x)
  • Шина об’єднувальної плати для резервного або альтернативного електричного живлення

Медіаконвертери FL MC 2000E призначені для застосування відповідно до IEC 61850-3 та IEEE 1613

  • Напруга розв’язки 4 кВ
  • Надійний захист від електромагнітних перешкод
  • Резервне електричне живлення: від 12 В постійного струму до 57 В постійного струму
  • Розширений діапазон температури: від -40 °C до +75 °C

Медіаконвертери для польових шин

Медіаконвертери для PROFIBUS

Медіаконвертери для PROFIBUS

Медіаконвертери для PROFIBUS

Медіаконвертери лінійки продукції PSI-MOS забезпечують з’єднання інтерфейсу Profibus (мідний кабель) з оптоволоконною лінією. Перетворення здійснюється за прозорим протоколом для будь-яких швидкостей передачі даних до 12 Мбіт/с. Це надає суттєвих переваг:

  • Автоматичне розпізнавання швидкості передачі даних або її фіксоване налаштування за допомогою DIP-перемикача
  • Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
  • Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
  • Відновлення побітової синхронізації для будь-якої глибини каскадування
  • Можливість модульного комбінування з мідним повторювачем PSI через шинний з’єднувач для DIN-рейки
  • Іскробезпечний оптичний інтерфейс (ex op is) для прямого з’єднання з пристроями у зоні 1
Медіаконвертери для CANopen® та DeviceNet™

Медіаконвертери для CANopen® та DeviceNet™

Медіаконвертери для CANopen® та DeviceNet™

Медіаконвертери дають змогу швидко об’єднати у мережу із захистом від перешкод системи польової шини CANopen&reg та DeviceNet&trade за допомогою оптоволокна. Це надає вам значних переваг:

  • Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
  • Комутаційний контакт без потенціалу землі для раннього сповіщення про критичні стани на ділянках оптоволоконної лінії
  • Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
  • Комбінація оптоволоконних конвертерів і мідних повторювачів для створення з’єднання на основі мідних носіїв. Крім того, шинні з’єднувачі для DIN-рейки дозволяють створювати модульний концентратор.

Послідовні медіаконвертери

Послідовні медіаконвертери для RS-232

Медіаконвертер для RS-232 як кінцевий пристрій або T-подібний з’єднувач

Медіаконвертери для з’єднань RS-232

RS-232-інтерфейси дуже чутливі до впливу ЕМ-випромінювання і різниці потенціалів. Дальність передачі даних занадто маленька. За допомогою медіаконвертерів від Phoenix Contact можна замінити послідовні інтерфейси на оптоволокно. Це дає відчутні переваги:

  • Довша відстань передачі даних
  • Усунення впливу ЕМ-випромінення
  • Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
  • Комутаційний контакт без потенціалу землі для випереджальної аварійної сигналізації про критичні стани оптоволоконних ліній
  • Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
  • Іскробезпечний оптичний інтерфейс (ex op is) для прямого з’єднання з пристроями у зоні 1