Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, двенадцать портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, два порта SFP с 100 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Ассортимент наших коммутаторов Industrial Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet, PoE, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на DIN-рейку. Это дает вам широкие возможности для построения производительных и безопасных сетей даже в неблагоприятных окружающих условиях: медные и оптоволоконные порты и функции резервирования обеспечивают возможность гибкого объединения ваших установок и простого сегментирования вашей промышленной сети.
ДокладнішеУзкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, двенадцать портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, два порта SFP с 100 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, шестнадцать портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, пять портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, четыре порта RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, порт SFP с 100 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, восемь портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, пять портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, два порта SFP с 100 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, пять портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, восемь портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Відтепер нова версія прошивки 3.10 доступна для усіх пристроїв лінійок продукції FL SWITCH 2000 та FL NAT 2000. Ключовими особливостями є нові функції безпеки та PROFINET.
Лінійку продукції FL Switch 1000NT розширено й доповнено новими варіантами зі збільшеним діапазоном температури та відповідністю вимогам для застосування у переробній промисловості та морських умовах.
Некеровані комутатори для промисловості
Промислові некеровані комутатори від Phoenix Contact мають різну кількість портів і різні конструкційні типи. Відповідно до застосування ви можете знайти у нас некеровані комутатори з різним обсягом функцій:
Керовані комутатори 2000
Керовані комутатори лінійки продукції 2000 пропонують економічний обсяг стандартних функцій й передбачають можливість універсального застосування.
Варіанти 2200 та 2300 пропонують додатково
Керовані комутатори 3000 та 4000
Керовані комутатори серій 3000 і 4000, розраховані на використання в системах, що вимагають високої ефективності, поєднують розширені функції діагностики, продуктивності та безпеки.
Керовані комутатори TSN для мереж з підтримкою режиму реального часу
FL SWITCH TSN 2300 — це перші керовані комутатори Phoenix Contact для створення мереж із синхронізацією за часом (TSN). Окрім застосування у класичних системах, вони дозволяють будувати мережі Ethernet з підтримкою режиму реального часу за допомогою інноваційної технології TSN.
Комутатори PROFINET
Комутатори PROFINET серій 2200, 2300, SMCS та GHS оптимально годяться для використання в мережах PROFINET класу B завдяки вбудованому пристрою PROFINET.
Для мереж PROFINET класу C оптимальний набір функцій пропонують керовані комутатори Ethernet IRT.
NAT-комутатори лінійки продукції 2000
Комутатори NAT 2000 завдяки трансляції мережевих адрес дозволяють просто виконувати підключення до мережі вищого рівня у випадку з машинами та установками з однаковим IP-діапазоном. Комутатори NAT поєднують комутацію та маршрутизацію в одному пристрої для DIN-рейки.
Модульні керовані комутатори GHS з функцією Layer-3
Найпотужніший із наших комутаторів — це модульний керований комутатор GHS. Завдяки гігабітній пропускній здатності каналу з додатковою функцією Layer-3 він особливо підходить для використання як ланки автоматизації та для з’єднання з промисловою мережею вищого рівня.
FL Network Manager полегшує конфігурування й керування компанією
Програмне забезпечення для керування мережами FL-Network Manager дає змогу швидко та просто ввести свою мережу в експлуатацію. Програмне забезпечення надає підтримку на таких етапах: