Принадлежности для серии FL-WLAN 1100: опциональный кабельный ввод для герметизации (IP67) разъема FL-WLAN 110x (IP20), если устройство не монтируется непосредственно на герметичном корпусе. Не требуется при установке на электрошкафу и т.д.
Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного оборудования. В зависимости от требований используйте IWLAN или Bluetooth для коммуникации в реальном времени, NearFi для приложений в диапазоне ближнего поля или LoRaWAN и Trusted Wireless для больших расстояний. Наш ассортимент беспроводных решений включает в себя точки доступа и клиенты, а также подходящие антенны и кабели.
ДокладнішеПринадлежности для серии FL-WLAN 1100: опциональный кабельный ввод для герметизации (IP67) разъема FL-WLAN 110x (IP20), если устройство не монтируется непосредственно на герметичном корпусе. Не требуется при установке на электрошкафу и т.д.
Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 6 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx
Точка доступа WLAN, клиент с двумя внутренними антеннами (MIMO) для монтажа в одном отверстии, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц (вкл. каналы DFS), разъемы: COMBICON 9 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, CLI
Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/75°, степень защиты: IP65, подключение: RSMA (штыревой), вкл. кабель подключения 1,5 м и монтажный уголок для настенного монтажа
Кабель для передачи данных USB для обеспечения связи между ПК и устройствами Radioline, блок питания для диагностики и конфигурирования через порт USB компьютера, длина кабеля: 2 м
Всенаправленная антенна антивандального исполнения, 2,4 ГГц / 5 ГГц, коэффициент усиления: 6 дБи / 8 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор. 360°, степень защиты: IP68, стойкая к чистящим средствам, подключение: N (гнездо), для монтажа на электрошкафу
Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 1,2 / 2,0 / 3,0 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 3 м
Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 0,5 / 0,8 / 1,1 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 1 м
Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 0,9 / 1,3 / 2,0 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 2 м
Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире