Промышленная связь — от полевой шины до Industrial Ethernet

Промышленная связь

Основной целью промышленной связи является надежная передача данных с полевого уровня на уровень управления. Комплексные решения с реализацией технологии Industrial Ethernet, современных беспроводных технологий и киберзащиты повышают готовность и безопасность связанных в рамках сети систем. За эффективный обмен данными отвечают сетевые протоколы и системы полевых шин, такие как PROFINET, OPC UA, PROFIBUS и INTERBUS.

Докладніше

Лінійка продукції

Повне об’єднання в мережу від рівня поля до рівня керування

Оцифрування передбачає повне об’єднання в мережу всіх систем і компонентів — від датчика до хмарних сервісів. Ethernet став загальним комунікаційним стандартом для повного об’єднання в мережу всіх елементів — від польового рівня до рівня керування та офісу (IT).

Двоє людей роздивляються віртуальну тривимірну модель міста

Оцифрування на виробництві

Проте у промисловій автоматизації досі часто використовують традиційні польові шини, різні протоколи та термінали з послідовними інтерфейсами. Тому компанія Phoenix Contact пропонує сервери та шлюзи послідовних пристроїв, які інтегрують різні системи зв’язку в мережу Industrial Ethernet, перетворюють дані та роблять їх загальнодоступними.
Надійні промислові комутатори, які забезпечують інтелектуальний розподіл усіх даних в мережі, гарантують надійну роботу мережі на польовому рівні та рівні керування. Потужні магістральні комутатори забезпечують просту інтеграцію в ІТ-мережу (корпоративну мережу). Про необхідну безпеку дбають брандмауери, які забезпечують контрольований і безпечний зв’язок між сегментами мережі.

Продукція для промислового зв’язку

Промисловий зв’язок за допомогою міді, оптоволокна та радіосигналу

Промисловий зв’язок за допомогою міді, оптоволокна та радіосигналу: усе від одного постачальника

Яке середовище передачі найкраще годиться для вашої сфери застосування? Для подолання великих відстаней рекомендовано використовувати оптоволокно. Якщо прокладати кабелі дорого чи неможливо, для невеликих і середніх відстаней доступні бездротові рішення, як-от Wi-Fi, Bluetooth, Trusted Wireless чи навіть NearFi. За відсутності ліній зв’язку чудовою альтернативою є наявні мобільні мережі. Компанія Phoenix Contact пропонує відповідні компоненти для всіх засобів передачі даних: від медіаконвертерів для переходу на оптоволокно та (мобільних) радіомодулів до відповідних штекерів, кабелів і антен.

Віртуальне місто з різними піктограмами оцифрування, об’єднаними в мережу

Продуктивні та надійні мережі

Між компонентами вашої системи автоматизації існує постійний обмін даними щодо технологічного процесу, як-от виміряні значення, повідомлення про стан і команди. Крім того, додаткова інформація, наприклад, щодо оптимізації процесу чи профілактичного технічного обслуговування, передається на офісний рівень. Для надійної передачі цих дедалі більших обсягів даних компанія Phoenix Contact пропонує високопродуктивні мережеві компоненти з гігабітною передачею та інтелектуальними функціями фільтрації.
Крім того, такі механізми резервування, як MRP, DLR, RSTP, PRP тощо дозволяють зробити вашу виробничу мережу особливо відмовостійкою й підвищити таким чином експлуатаційну готовність.

Замок безпеки, який символізує кібербезпеку та безпеку мережі

Кібербезпека — запорука надійності мережі

Кібербезпека для підвищення безпеки мережі

Зі зростанням кількості мереж мережева безпека набуває дедалі більшого значення. Для захисту ваших систем від загроз і несанкціонованого доступу наші компоненти підтримують такі функції, як сегментація мережі, міжмережевий екран, безпечний віддалений доступ, шифрована передача даних, безпека портів тощо.

Проте для нас цілісна кібербезпека виходить за межі самих лише функцій безпеки: вона починається з розробки безпечних продуктів, підтримується постійним аналізом і негайним усуненням можливих прогалин у безпеці й забезпеченням довготривалої наявності оновлень і закінчується пропозицією безпечних комплексних рішень та консультаційних послуг.

Чоловік у диспетчерській під час дистанційного технічного обслуговування через планшет

Безпечне підключення децентралізованих станцій до диспетчерської

Дистанційне технічне обслуговування через Інтернет та хмарні сервіси

Завдяки прямому доступу до децентралізованих промислових установок можна швидко та ефективно виконувати роботи з технічного та сервісного обслуговування. Залежно від вимог можна використовувати для цього наявні лінії чи налагодити глобальний обмін даними за допомогою мобільних мереж. Для кожної сфери застосування компанія Phoenix Contact пропонує відповідне рішення: від маршрутизаторів DSL, LAN і мобільного зв’язку до розширювачів польової шини та Ethernet. Для захисту мережевих з’єднань від перешкод і сторонніх маніпуляцій компанія Phoenix Contact пропонує продукцію, яка має сучасні механізми безпеки, як-от шифрування IPsec та інтегрований брандмауер.

Чоловік зі служби обслуговування клієнтів із гарнітурою за комп’ютером

Ми залюбки проконсультуємо вас особисто або по телефону

Будемо раді вам допомогти Допомога у проєктуванні мережі та її введенні в експлуатацію

Наші мережеві спеціалісти надають кваліфіковану підтримку на всіх етапах — від проєктування мережі до її введення в експлуатацію та технічного обслуговування. Завдяки нашому багаторічному досвіду у сфері технологій автоматизації, нам добре відомі ваші проблеми та вимоги, і ми можемо надати комплексні кваліфіковані консультації щодо найновіших технологій Industrie 4.0 і стандартів безпеки. Для ваших працівників ми також пропонуємо навчання з Industrial Ethernet, питань безпеки та правильного поводження з нашою продукцією.