Проходная клемма - VDFK 6/K 0711056

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
Указания по безопасности • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности • Для соблюдения номинального напряжения залить клемму с внутренней стороны.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Толщина листа 1 мм ... 4 мм

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Внутренняя часть залита
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 10 мм
Высота 31,5 мм
Длина 30,2 мм
Размер шага 10 мм
Толщина листа 1 мм ... 4 мм

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ
расчетное напряжение (II/2) 1000 В
расчетное напряжение (III/2) 1000 В
расчетное напряжение (III/3) 500 В
Номинальный ток IN 41 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм2 ... 6 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 4 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 4 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 4 мм2
Калиберная пробка A5
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 6 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Подключение пайкой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм


код для замовлення 0711056
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка645C-1-2013
GTIN 4017918117177
Маса штуки (з упаковкою) 7,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 7,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 50 A 50 A 10 A
AWG/kcmil 26-8 26-8 26-8
Сечение, мин. 26 мм² 26 мм² 26 мм²
Сечение, макс. 8 мм² 8 мм² 8 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 41 A
AWG/kcmil 26-8
Сечение, макс. 6 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 41 A
AWG/kcmil 26-8
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 50 A 50 A 10 A
AWG/kcmil 26-8 26-8 26-8
Сечение, мин. 26 мм² 26 мм² 26 мм²
Сечение, макс. 8 мм² 8 мм² 8 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС