Проходная клемма - VDFK 6 GNYE 0711030

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0711030
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка293CL-2002
GTIN 4017918117153
Маса штуки (з упаковкою) 7,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 7,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 50 A 50 A 10 A
AWG/kcmil 26-8 26-8 26-8
Сечение, мин. 26 мм² 26 мм² 26 мм²
Сечение, макс. 8 мм² 8 мм² 8 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 41 A
AWG/kcmil 26-8
Сечение, макс. 6 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 41 A
AWG/kcmil 26-8
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-8
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС